Klein-Lichtschranken W12-3
Typ: WSE12C-3P2430A71
Art-Nr.:
1067782
Hinweis:
Der Sensor ist mit einer speziellen Smart-Task-Funktion ausgestattet. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den „Technischen Daten“. Zur reinen Objektdetektion lässt sich der Sensor nur eingeschränkt einsetzen.
Produktdatenblatt
Deutsch
Tschechisch
Dänisch
Englisch
Spanisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Koreanisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch (Traditionell)
Chinesisch
Kurzlink kopieren
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Applikationen
Videos
Service und Support
Zolldaten
Merkmale
Gerätetyp Lichttaster und Lichtschranken Funktionsprinzip Einweg-Lichtschranke Schaltabstand max. 0 m ... 20 m Schaltabstand 0 m ... 15 m Sendestrahl Lichtsender PinPoint-LED 1) Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtfleckgröße (Abstand) Ø 220 mm (15 m)
LED-Kenndaten Wellenlänge 640 nm
Einstellung IO-Link Abstrahlwinkel Ca. 1,5° Artikelnummer Einzelkomponenten 2077229 WE12C-3P2430A71 2078000 WS12-3D2430S05 Pin-2-Konfiguration Externer Eingang, Teach-in Eingang, Detektionsausgang, Logikausgang, Alarmausgang Geräteverschmutzung
Elektrische Daten
Versorgungsspannung UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit < 5 Vss 2) Stromaufnahme, Sender ≤ 30 mA 3) Stromaufnahme, Empfänger ≤ 15 mA 3) Schutzklasse III Digitalausgang Art PNP Signalspannung PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit) 100 µs 4) Schaltfrequenz 1.500 Hz
Schaltart Hell-/dunkelschaltend Schutzschaltungen A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Ansprechzeit Q/ auf Pin 2 200 µs ... 300 µs 4) 9) Schaltfrequenz Q/ auf Pin 2 ≤ 1.500 Hz 10) Testeingang Sender aus TE nach 0 V
Mechanische Daten
Bauform Quaderförmig Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anschluss Stecker M12, 4-polig Material Gehäuse Metall, Zinkdruckguss Frontscheibe Kunststoff, PMMA
Gewicht 120 g
Umgebungsdaten
Schutzart IP66
IP67
IP69K
Umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
Smart Task
Smart Task Bezeichnung Zähler + Entprellung Logikfunktion Direkt
FENSTER
Hysterese
Timerfunktion Deaktiviert
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Ein- und Ausschaltverzögerung
Impuls (One Shot)
Inverter Ja Maximale Zählfrequenz SIO Direct: ---
SIO Logic: 1500 Hz
IOL: 1000 Hz
Resetdauer SIO Direct: ---
SIO Logic: 1,5 ms
IOL: 1,5 ms
Mindestzeit zwischen zwei Prozess-Ereignissen SIO Direct: ---
SIO Logic: 450 µs
IOL: 500 µs
Entprellzeit max. SIO Direct: ---
SIO Logic: 30.000 ms
IOL: 30.000 ms
Schaltsignal Schaltsignal QL1 Schaltausgang (abhängig von eingestelltem Grenzwert) Schaltsignal QL2 Schaltausgang (abhängig von eingestelltem Grenzwert)
Messwert Zählwert
Diagnose
Gerätestatus Ja Funktionsreserve Ja
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
Technische Zeichnungen
Anschlussschema Cd-366
Kennlinie WSE12-3
Maßzeichnung
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.