Klein-Lichtschranken
W12-3

WSE12-3P2411S36
1044120
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      FunktionsprinzipEinweg-Lichtschranke
      Schaltabstand max.0 m ... 5 m
      Schaltabstand0 m ... 4 m
      Sendestrahl
      LichtsenderLED 1)
      LichtartInfrarotlicht
      Lichtfleckgröße (Abstand)Ø 750 mm (5 m)
      LED-Kenndaten
      Wellenlänge850 nm
      EinstellungPotentiometer, 5 Umdrehungen
      AbstrahlwinkelCa. 4°
      Artikelnummer Einzelkomponenten2046741 WS12-3D2410S36 2046751 WE12-3P2411S36
      • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD826 Jahre
      DCavg0 %
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme, Sender≤ 30 mA 3)
      Stromaufnahme, Empfänger≤ 15 mA 3)
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      ArtPNP
      Signalspannung PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Ansprechzeit≤ 5.000 µs 4)
      Schaltfrequenz100 Hz 5)
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      SchaltfunktionAntivalent
      Schutzschaltungen

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Testeingang Sender ausTE nach 0 V, Sender aus
      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnschlussStecker M12, 4-polig
      Material
      GehäuseMetall
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      Gewicht120 g
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66

      IP67

      IP69K

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WSE12-3P2411S36
    Anschlussart
    WSE12-3P2411S36
    Anschlussschema Cd-077
    WSE12-3P2411S36
    Kennlinie
    WSE12-3P2411S36
    Einstellmöglichkeiten WL12-3, WSE12-3
    WSE12-3P2411S36
    Maßzeichnung WL12-3, WSE12-3