- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- W12
- WL12C-3P2432A91
Klein-Lichtschranken
W12-3
WL12C-3P2432A91
1067777
Hinweis:
Die Zeitstempel-Funktion kann nur mit dem IO-Link Master von B&R (model X20(c)DS438A) genutzt werden
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Gerätetyp Lichttaster und Lichtschranken Funktionsprinzip Reflexions-Lichtschranke Funktionsprinzip Detail Autokollimation Schaltabstand max. 0 m ... 5 m 1) Schaltabstand 0 m ... 4 m 1) Polarisationsfilter Ja Sendestrahl Lichtsender PinPoint-LED 2) Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtfleckgröße (Abstand) Ø 100 mm (3 m) LED-Kenndaten Wellenlänge 640 nm Einstellung IO-Link
Einfach-Teach-in-Taste
Abstrahlwinkel Ca. 1,5° Pin-2-Konfiguration Externer Eingang, Teach-in Eingang, Sender aus Eingang, Detektionsausgang, Logikausgang, Alarmausgang Geräteverschmutzung - 1) Reflektor PL80A.
- 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 891 Jahre DCavg 0 % TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre
- Kommunikationsschnittstelle
Kommunikationsschnittstelle IO-Link V1.1 Kommunikationsschnittstelle Detail COM2 (38,4 kBaud) Zykluszeit 2,3 ms Prozessdatenlänge 16 Bit Prozessdatenstruktur Bit 0 = Schaltsignal QL1
Bit 1 = Schaltsignal QL2
Bit 2 ... 15 = Messwert
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000F1 DeviceID DEZ 8388849
- Elektrische Daten
Versorgungsspannung UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit < 5 Vss 2) Stromaufnahme 30 mA 3) Schutzklasse III Digitalausgang Art PNP Signalspannung PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit) 100 µs 4) Schaltfrequenz 1.500 Hz 5) Schaltart Hell-/dunkelschaltend Schutzschaltungen A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Ansprechzeit Q/ auf Pin 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Schaltfrequenz Q/ auf Pin 2 ≤ 1.500 Hz 11) - 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
- 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
- 3) Ohne Last.
- 4) Gültig für Q \ auf Pin2, wenn per Software konfiguriert.
- 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
- 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
- 7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
- 8) C = Störimpulsunterdrückung.
- 9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
- 10) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
- 11) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1, gültig für Q \ auf Pin2, wenn per Software konfiguriert.
- Mechanische Daten
Bauform Quaderförmig Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anschluss Stecker M12, 4-polig Material Gehäuse Metall, Zinkdruckguss Frontscheibe Kunststoff, PMMA Gewicht 120 g
- Umgebungsdaten
Schutzart IP66
IP67
Umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Smart Task Bezeichnung Zeitstempel + Entprellung Logikfunktion Direkt
UND
ODER
FENSTER
Hysterese
Timerfunktion Deaktiviert
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Ein- und Ausschaltverzögerung
Impuls (One Shot)
Inverter Ja Ansprechzeit SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)
SIO Logic: 550 µs ... 650 µs 2)
IOL: --- 3)
Wiederholgenauigkeit SIO Direct: 150 µs 1)
SIO Logic: 150 µs 2)
IOL: --- 3)
Genauigkeit Zeitstempel SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: - 90 ... + 90 µs
Mindestzeit zwischen zwei Prozess-Ereignissen SIO Direct: 450 µs
SIO Logic: 450 µs
IOL: 500 ms
Anzahl Zeitstempel Puffer SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 8
Max. Reichweite TimeStamp SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 260 ms
Entprellzeit max. SIO Direct: ---
SIO Logic: 52 ms
IOL: 52 ms
Schaltsignal Schaltsignal QL1 Schaltausgang Schaltsignal QL2 Schaltausgang Messwert Zeitstempel - 1) SIO Direct: Sensorbetrieb im Standard I / O Modus ohne IO-Link Kommunikation und ohne Verwendung von sensorinternen Logik- oder Zeitparametern (auf "direkt" / "inaktiv" eingestellt).
- 2) SIO Logic: Sensorbetrieb im Standard I / O Modus ohne IO-Link Kommunikation. Verwendung von sensorinternen Logik- oder Zeitparametern, zusätzlich Automatisierungsfunktionen.
- 3) IOL: Sensorbetrieb mit voller IO-Link Kommunikation und Verwendung von Logik-, Zeit- und Automatisierungsfunktionsparametern.
- Diagnose
Gerätestatus Ja Quality of teach Ja Quality of run Ja, Verschmutzungsanzeige
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-