Klein-Lichtschranken
W12-3

WL12-3P1141
1041445
Im Lieferumfang enthalten: BEF-KH-W12 (2)
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      FunktionsprinzipReflexions-Lichtschranke
      Funktionsprinzip DetailAutokollimation
      Schaltabstand max.0 m ... 7 m 1)
      Schaltabstand0 m ... 5 m 1)
      Sendestrahl
      LichtsenderLED 2)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      Lichtfleckgröße (Abstand)Ø 100 mm (3 m)
      LED-Kenndaten
      Wellenlänge640 nm
      EinstellungPotentiometer, 5 Umdrehungen
      AbstrahlwinkelCa. 1,5°
      Besondere MerkmaleOhne Polfilter
      Lieferumfang2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben
      • 1) Reflektor PL80A.
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD1.543 Jahre
      DCavg0 %
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme30 mA 3)
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      ArtPNP
      Signalspannung PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Ansprechzeit≤ 330 µs 4)
      Schaltfrequenz1.500 Hz 5)
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      SchaltfunktionAntivalent
      Schutzschaltungen

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnschlussLeitung, 4-adrig, 2 m 1)
      Anschluss Detail
      Leiterquerschnitt0,25 mm²
      Leitungslänge (L)2 m 1)
      Material
      GehäuseMetall
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      LeitungPVC
      Gewicht200 g
      • 1) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66

      IP67

      IP69K

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WL12-3P1141
    Anschlussart
    WL12-3P1141
    Anschlussschema Cd-094
    WL12-3P1141
    Kennlinie WL12-3
    WL12-3P1141
    Schaltabstand-Diagramm WL12-3
    WL12-3P1141
    Einstellmöglichkeiten WL12-3, WSE12-3
    WL12-3P1141
    Maßzeichnung WL12-3, WSE12-3