- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- W12
- WL12-3N1151
Klein-Lichtschranken
W12-3
WL12-3N1151
1041451
Im Lieferumfang enthalten:
BEF-KH-W12 (2)
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Lieferumfang
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Gerätetyp Lichttaster und Lichtschranken Funktionsprinzip Reflexions-Lichtschranke Funktionsprinzip Detail Autokollimation Schaltabstand max. 0 m ... 2 m 1) Schaltabstand 0 m ... 1,3 m 1) Polarisationsfilter Ja Sendestrahl Lichtsender LED 2) Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtfleckgröße (Abstand) Ø 2 mm (90 mm) LED-Kenndaten Wellenlänge 640 nm Einstellung Potentiometer, 5 Umdrehungen Abstrahlwinkel Ca. 5° Spezielle Anwendungen Erkennung kleiner Objekte Lieferumfang 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben - 1) Reflektor PL80A.
- 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 1.388 Jahre DCavg 0 %
- Elektrische Daten
Versorgungsspannung UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit < 5 Vss 2) Stromaufnahme 40 mA 3) Schutzklasse III Digitalausgang Art NPN Signalspannung NPN HIGH/LOW Ca. Uv / < 2,5 V Ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA Ansprechzeit ≤ 330 µs 4) Schaltfrequenz 1.500 Hz 5) Schaltart Hell-/dunkelschaltend Schaltfunktion Antivalent Schutzschaltungen A 6)
C 7)
D 8)
Spezielle Ausführung Fokussierte Optik - 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
- 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
- 3) Ohne Last.
- 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
- 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
- 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
- 7) C = Störimpulsunterdrückung.
- 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
- Mechanische Daten
Bauform Quaderförmig Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anschluss Leitung, 4-adrig, 2 m 1) Anschluss Detail Leiterquerschnitt 0,25 mm² Leitungslänge (L) 2 m 1) Material Gehäuse Metall Frontscheibe Kunststoff, PMMA Leitung PVC Gewicht 200 g - 1) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
- Umgebungsdaten
Schutzart IP66
IP67
IP69K
Umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-
-