Rund-Lichtschranken
GR18S

GRL18S-P2431
1069586
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Sensor-/ DetektionsprinzipReflexions-Lichtschranke, Doppellinse
      Abmessungen (B x H x T)18 mm x 18 mm x 38,1 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Zylindrisch
      Gewindedurchmesser (Gehäuse)M18 x 1
      Optische AchseAxial
      Schaltabstand max.0,03 m ... 7,2 m 1)
      Schaltabstand0,06 m ... 6 m 1)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtsenderPinPoint-LED 2)
      Lichtfleckgröße (Entfernung)Ø 175 mm (7 m)
      Wellenlänge650 nm
      EinstellungKeine
      Anzeige
      Anzeige-LED grünBetriebsanzeige
      Statisch an: Power on
      Anzeige-LED gelbStatus Lichtempfang
      Statisch an: Objekt nicht anwesend
      Statisch aus: Objekt anwesend
      • 1) Reflektor PL80A.
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme30 mA
      SchaltausgangPNP
      SchaltfunktionAntivalent
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA 3)
      Ansprechzeit< 500 µs 4)
      Schaltfrequenz1.000 Hz 5)
      AnschlussartStecker M12, 4-polig
      Schutzschaltungen

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      SchutzklasseIII
      Polfilter
      GehäusematerialMetall, Messing vernickelt und ABS
      Werkstoff, OptikKunststoff, PMMA
      SchutzartIP67
      LieferumfangBefestigungsmutter (2 x)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 60947-5-2
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +55 °C 9)
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +70 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      • 1) Grenzwerte. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Bei Uv > 24 V oder Umgebungstemperatur > 49 °C, IA max = 50 mA.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
      • 9) Bei Uv <=24V und IA<50mA.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    GRL18S-P2431
    Anschlussschema Cd-084
    GRL18S-P2431
    Kennlinie GRL18S
    GRL18S-P2431
    Lichtfleckgröße GRL18S
    GRL18S-P2431
    Schaltabstand-Diagramm GRL18S
    GRL18S-P2431
    Maßzeichnung GR18S, Metall, Stecker, axial