- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- GR18S
- GRL18S-P2356
Rund-Lichtschranken
GR18S
GRL18S-P2356
1064148
Im Lieferumfang enthalten:
P250 (1)
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Lieferumfang
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Sensor-/ Detektionsprinzip Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse Abmessungen (B x H x T) 18 mm x 18 mm x 38,1 mm Gehäuseform (Lichtaustritt) Zylindrisch Gewindedurchmesser (Gehäuse) M18 x 1 Optische Achse Axial Schaltabstand max. 0,03 m ... 7,2 m 1) Schaltabstand 0,06 m ... 6 m 1) Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtsender PinPoint-LED 2) Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 175 mm (7 m) Wellenlänge 650 nm Einstellung Keine - 1) Reflektor PL80A.
- 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
- Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit < 5 Vss 2) Stromaufnahme 30 mA Schaltausgang PNP Schaltart Hellschaltend Signalspannung PNP HIGH/LOW UV - (≤ 3 V) / ca. 0 V Ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA 3) Ansprechzeit < 500 µs 4) Schaltfrequenz 1.000 Hz 5) Anschlussart Stecker M12, 3-polig Schutzschaltungen A 6)
B 7)
D 8)
Schutzklasse III Polfilter ✔ Gehäusematerial Kunststoff, ABS Werkstoff, Optik Kunststoff, PMMA Schutzart IP67 Lieferumfang Befestigungsmutter (2 x), Reflektor P250 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 60947-5-2 Umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C 9) Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C UL-File-Nr. NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 - 1) Grenzwerte. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
- 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
- 3) Bei Uv > 24 V oder Umgebungstemperatur > 49 °C, IA max = 50 mA.
- 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
- 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
- 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
- 7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
- 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
- 9) Bei Uv <=24V und IA<50mA.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 2.712 Jahre DCavg 0 % TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270902 ECl@ss 5.1.4 27270902 ECl@ss 6.0 27270902 ECl@ss 6.2 27270902 ECl@ss 7.0 27270902 ECl@ss 8.0 27270902 ECl@ss 8.1 27270902 ECl@ss 9.0 27270902 ECl@ss 10.0 27270902 ECl@ss 11.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-
-