- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- G6
- GL6-P0511S56
Miniatur-Lichtschranken
G6
GL6-P0511S56
1073104
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Gerätetyp Lichttaster und Lichtschranken Funktionsprinzip Reflexions-Lichtschranke Funktionsprinzip Detail Doppellinse Schaltabstand max. ≤ 6 m 1) Schaltabstand ≤ 5 m 1) Polarisationsfilter Ja Sendestrahl Lichtsender PinPoint-LED 2) Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtfleckgröße (Abstand) Ø 8 mm (350 mm) LED-Kenndaten Wellenlänge 650 nm Einstellung Keine - 1) Reflektor PL80A.
- 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
- Elektrische Daten
Versorgungsspannung UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit ± 10 % 2) Stromaufnahme 30 mA 3) Schutzklasse III Digitalausgang Art PNP Signalspannung PNP HIGH/LOW UV - (≤ 3 V) / ca. 0 V Ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA 4) Ansprechzeit < 625 µs 5) Schaltfrequenz 1.000 Hz 6) Schaltart Hellschaltend Schutzschaltungen A 7)
B 8)
D 9)
- 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
- 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
- 3) Ohne Last.
- 4) Bei Uv > 24 V, IA max = 50 mA.
- 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
- 6) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
- 7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
- 8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
- 9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
- Mechanische Daten
Bauform Quaderförmig Abmessungen (B x H x T) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm Anschluss Leitung mit Stecker, JST, 3-polig 1) Anschluss Detail Leiterquerschnitt 0,14 mm² Leitungslänge (L) 600 mm 1) Material Gehäuse Kunststoff, ABS/PC Frontscheibe Kunststoff, PMMA Leitung PUR Gewicht 20 g - 1) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
- Umgebungsdaten
Schutzart IP67 Umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C 1) Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C UL-File-Nr. NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 - 1) Temperaturstabilität nach Einstellung +/-10 °C.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-