Übersicht
Weit über dem Standard – der wirtschaftliche Weg zur Businessklasse
Die Lichttaster und Lichtschranken der Produktfamilie G6 im Miniaturgehäuse überzeugen sowohl bei der Montage mit 1-Zoll-Standard-Lochabstand als auch hinsichtlich ihrer funktionsrelevanten Eigenschaften auf ganzer Linie. Varianten mit Edelstahlgehäuse 1.4404 (316L) sind besonders widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln in Washdown-Anwendungen. Mit PinPoint-LED und Lasertechnologie, Metalleinsätzen zur Montage, großflächigen und hellen Anzeige-LEDs, bedienungsfreundlichen Einstellschrauben, den Schutzarten IP67 und IP69K sowie der allerneuesten ASIC-Technologie von SICK lässt die G6-Serie den Standard weit hinter sich.
Auf einen Blick
- PinPoint-LED- und Laserklasse-1-Varianten
- SICK ASIC, das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Lichttastern und Lichtschranken
- Lichttaster mit Hintergrundausblendung, energetische Lichttaster sowie Reflexions- und Einweg-Lichtschranken
- ABS-Kunststoffgehäuse und V4A-Edelstahlgehäuse 1.4404 (316L)
- Schutzarten IP67 und IP69K