Lichttaster und Lichtschranken
G20

Die zuverlässigen Sensoren für Anwendungen mit großem Schaltabstand und in staubiger Umgebung

Ihr Nutzen

  • Geringere Ausfallzeiten dank hoher Zuverlässigkeit und Funktionsreserve, insbesondere in schmutzigen Umgebungen
  • Zuverlässige Objektdetektion über größere Entfernungen hinweg
  • Herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis dank bewährter Technologie
  • Intuitive und schnelle Inbetriebnahme durch Hell/Dunkel-Umschaltung, zusätzliche Front-LED und einstellbare Signalverzögerung
  • Kompakte Bauform sowie Verfügbarkeit für DC und AC/DC gewährleisten Kompatibilität hinsichtlich der Installation

Übersicht

Die zuverlässigen Sensoren für Anwendungen mit großem Schaltabstand und in staubiger Umgebung

Die Sensoren G20 ermöglichen eine zuverlässige Objektdetektion über größere Entfernungen hinweg und sind dank der hohen Funktionsreserve besonders für den Einsatz in staubigen Umgebungen geeignet. Sie sind kompakt, kostengünstig und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die zusätzliche Front-LED und die Drehschalter erleichtern die Inbetriebnahme und die Funktionskontrolle. Durch die Hell/Dunkel-Umschaltung, die einstellbare Empfindlichkeit und die konfigurierbare Signalverzögerung sind die Lichttaster und Lichtschranken in zahlreichen Anwendungen flexibel einsetzbar. Darüber hinaus sind sie hinsichtlich der Montage untereinander vollständig kompatibel, da DC- und AC/DC-Geräte im gleichen Design und mit verschiedenen mechanischen Befestigungen erhältlich sind.

Auf einen Blick
  • Zusätzliche Front-LED liefert Informationen zum Status des Lichtempfangs
  • Größerer Schaltabstand mit hoher Funktionsreserve
  • M12-Stecker, Leitung und Anschlusskammer
  • DC- und AC/DC-Spannungsversorgung
  • Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
  • Optional mit Zeitverzögerung

Vorteile

Größerer Schaltabstand im kompakten Gehäuse für DC- und AC/DC-Anwendungen

Die Lichttaster und Lichtschranken der Produktfamilie G20 bieten eine zuverlässige Objektdetektion über große Entfernungen. Die Sensoren G20 sind kompakt, kostengünstig und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Schaltabstand kann mühelos über den Empfindlichkeitsregler eingestellt werden. Darüber hinaus sind die Sensoren hinsichtlich der Installation untereinander vollständig kompatibel, da DC- und AC/DC-Geräte im gleichen Design und mit verschiedenen mechanischen Befestigungen erhältlich sind.
Größerer Schaltabstand: Kompakt und dennoch mit dem größten Schaltabstand. Die Lichttaster und Lichtschranken G20 werden u.a. beim Kollisionsschutz für Kräne eingesetzt, wo große Schaltabstände erforderlich sind.
Flexibilität: Die Sensoren G20 sind mit vier verschiedenen Detektionsprinzipien, drei mechanischen Anschlussarten sowie zwei elektrischen Optionen für DC bzw. AC/DC und mit optional einstellbarer Signalverzögerung erhältlich. Die umfassende Produktfamilie bietet höchste Flexibilität mit Hell-/Dunkelumschaltung, Empfindlichkeitseinstellung und verschiedenen mechanischen Befestigungen. Alle Varianten des G20 sind hinsichtlich der Montage untereinander kompatibel. Es wird nur eine Halterung benötigt.

Minimaler Aufwand bei zuverlässiger Objektdetektion. Die Lichttaster und Lichtschranken der Produktfamilie G20 sind dank ihrem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, ihrer hohen Flexibilität und ihrer schnellen Inbetriebnahme überaus wirtschaftlich.

Für staubige Umgebungen ausgelegt

Dank der hohen Funktionsreserve arbeiten die Lichttaster und Lichtschranken G20 auch in staubigen Umgebungen besonders zuverlässig. Das reduziert Anlagenstillstände, zum Beispiel in der Holz- und Stahlindustrie. Die zusätzliche Front-LED und die Drehschalter erleichtern die Inbetriebnahme des Systems und die Funktionskontrolle. Durch die Hell/Dunkel-Umschaltung, die einstellbare Empfindlichkeit und die optionale einstellbare Signalverzögerung sind die Sensoren in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzbar. Zusammen mit dem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis ergibt sich daraus eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Hohe Funktionsreserve: Staubige und schmutzige Arbeitsumgebungen? Kein Problem, dank ihrer großen Funktionsreserve detektieren die Sensoren G20 auch unter solchen Bedingungen zuverlässig und reduzieren so die Ausfallzeiten von Anlagen.
Front-LED: Eine zusätzliche Front-LED liefert Informationen über den Status des Lichtempfangs, auch wenn er in einiger Entfernung installiert ist. Dank der BrightLight-LED erleichtert das gut sichtbare rote Licht zudem die Inbetriebnahme des Sensors.

Einfache Inbetriebnahme und zuverlässige Sensortechnologie, auch unter schwierigen Bedingungen. Die Lichttaster und Lichtschranken der Produktfamilie G20 minimieren den Installationsaufwand und die Ausfallzeiten von Anlagen, besonders auch dann, wenn staubige und schmutzige Umgebungen die Detektion erschweren.

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)

    23,5 mm x 74,5 mm x 52,5 mm

    23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm

    LichtsenderLED
    LichtartSichtbares Rotlicht / Infrarotlicht
    SchutzartIP67 (EN 60529)
    GehäusematerialKunststoff ABS
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads