Lichtleiter
LLX

Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit – Lichtleiter von SICK

Ihr Nutzen

  • Einfache Installation
  • Lösungen für schwer zugängliche Einbauorte
  • Hohes Maß an Wirtschaftlichkeit
  • Kompakter Maschinenbau dank geringen Platzbedarfs der Lichtleiter
  • Lösung für eine Vielzahl an Detektionsaufgaben

Produktauswahl

LLX.ui.config.teaser.header.msg

Individuelle Produktkonfiguration

LLX.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard-Produkte

LLX.ui.config.teaser.productselection.msg

Alles einblenden Alles ausblenden
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:
280.0 mm 2700.0 mm
2.0 mm 15.0 mm

Ihre Wunsch-Konfiguration wird geprüft...

Das Konfigurationsergebnis kann noch nicht erzeugt werden. Bitte ergänzen Sie fehlende Eingaben – diese erkennen Sie an den Ausrufezeichen oder kontaktieren Sie uns.

16 Treffer:

Treffer 1 - 16 von 16

Ansicht:

Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Tastersystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Lichtleiter
LLX
  • Funktionsprinzip: Einwegsystem
  • Material, Mantel: Kunststoff
  • Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4
Details
Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 16 von 16

    Übersicht

    Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit – Lichtleiter von SICK

    Besondere Umgebungsbedingungen erfordern besondere Lösungen. Ein häufiger Grund für den Einsatz von Lichtleiter-Sensoren ist ein beengter Bauraum. Die Lichtleiter von SICK lassen sich flexibel an entlegenste Detektionsorte führen und dank kleinster Baugrößen der Endhülsen platzsparend bei nahezu jedem Raumangebot montieren. Das Portfolio ist im Sinne einer guten Übersichtlichkeit sowie für die schnelle Generierung neuer Varianten strukturiert und bietet zudem ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. In Kombination mit den Lichtleiter-Sensoren von SICK können die Lichtleiter für verschiedenste Detektionsaufgaben, auch unter hohen Präzisionsanforderungen, eingesetzt werden.

    Auf einen Blick
    • Tastende und Einweg-Lichtleiter
    • Gewinde- und Glatthülsenköpfe verfügbar
    • Axiale und radiale Lichtleiterkopfausrichtung verfügbar
    • Lichtleiterköpfe mit winzigen Abmessungen
    • Umgebungsspezifische Lichtleiterlängen
    • Stetig um neue Varianten ergänztes Portfolio
    • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

    Vorteile

    Lösung für eine Vielzahl an Detektionsaufgaben und Einbausituationen

    Lichtleiter-Sensorik kommt dort zum Einsatz, wo es eng wird – sowohl im Sinne von geringem Bauraum als auch von herausfordernden Detektionsaufgaben. Die Lichtleiter LLX von SICK führen das Sendelicht des entsprechenden Lichtleiter-Sensors zu jedem noch so beengten Detektionsort und für die Auswertung wieder zurück. Die Lichtleiter-Sensoren von SICK ermöglichen einen hohen Grad der Parameteranpassung an jegliche Anwendungen und sind somit flexibel in vielerlei Hinsicht.

    Winzige Lichtleiter-Köpfe mit minimalen Hülsendurchmessern von bis zu 1,5 mm lassen sich auch in sehr begrenztem Bauraum unterbringen – bei immer kompakter gebauten Maschinen eine wichtige Eigenschaft der Sensoren.

    In Kombination mit den SICK Lichtleiter-Sensoren zur Auswertung der Signale sind die Lichtleiter die ideale Lösung für verschiedenste Detektionsaufgaben, auch unter hohen Präzisionsanforderungen.

    Das Lichtleiter-Portfolio LLX bietet Einweg- sowie Tastervarianten mit Glatthülse oder Gewindekopf. Zudem kann zwischen axialen und radialen Lichtleiterköpfen ausgewählt werden. Darüber hinaus ist eine problemlose Längenanpassung nach Bedarf möglich bei gleichzeitig herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Durch die kleinen Baugrößen der Lichtleiterköpfe lässt sich Sensorik auch bei geringem Platzangebot unterbringen. Im Zusammenspiel mit den entsprechenden Lichtleiter-Sensoren lassen sich vielfältige Applikationen lösen und das zu einem angemessenen Preis. Dies ermöglicht die Automatisierung kompakter Maschinendesigns bei hoher Wirtschaftlichkeit.

    Anwendungen

    Technischer Überblick

     
    • Technische Daten im Überblick

      Technische Daten im Überblick

      GehäusematerialEdelstahl Edelstahl V2A (1.4301)
    Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

    Downloads