Lichtleiter-Sensoren
WLL180T

WLL180T-M674
6064432
Im Lieferumfang enthalten: BEF-WLL180 (1)
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichtleiter-Sensoren
      Gerätetyp DetailBasiseinheit 1)
      Abmessungen (B x H x T)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Schaltabstand max.0 m ... 1.000 mm, Einwegsystem 2) 3)
      Schaltabstand

      0 mm ... 400 mm, Tastersystem 4) 5)

      0 mm ... 850 mm, Einwegsystem 2) 3)

      FokusCa. 65° 6)
      LichtartInfrarotlicht
      LichtsenderLED 7)
      AbstrahlwinkelCa. 65° 6)
      Wellenlänge1.450 nm
      Einstellung

      Menügesteuert

      Einfach-Teach-in-Taste

      AnzeigeDisplay
      DisplayLED Statusanzeige / 2x 4-stelliges digitales duales Display, Sollwert (grüne Anzeige) und Istwert (rote Anzeige) werden gleichzeitig angezeigt, Anzeige der Parameter
      • 1) Anschluss von bis zu 15 Erweiterungseinheiten.
      • 2) Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen LL3/WLL180T).
      • 3) LL3-TW01.
      • 4) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß DIN 5033). Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen LL3/WLL180T).
      • 5) LL3-DW01.
      • 6) Siehe Daten Lichtleiter LL3.
      • 7) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung12 V DC ... 24 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 10 % 2)
      Stromaufnahme50 mA 3)
      SchaltausgangPNP
      Anzahl Schaltausgänge2
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Schaltart wählbarManuell wählbar
      Ansprechzeit

      ≤ 16 µs 4)

      ≤ 70 µs

      ≤ 250 µs

      ≤ 2.000 µs

      ≤ 8.000 µs

      Schaltfrequenz

      31,2 kHz

      7,1 kHz

      2 kHz

      250 Hz

      62,5 Hz

      Zeitfunktion

      Ohne Zeitverzögerung

      Ausschaltverzögerung

      Einschaltverzögerung

      Ein- und Ausschaltverzögerung

      One-Shot

      VerzögerungszeitProgrammierbar, 0 ms ... 9.999 ms
      Eingang-
      AnschlussartStecker M8, 4-polig
      Schutzschaltungen

      A 5)

      B 6)

      C 7)

      D 8)

      SchutzklasseIII
      Gewicht20 g
      GehäusematerialKunststoff, ABS/PC
      SchutzartIP50 9)
      LieferumfangBefestigungswinkel BEF-WLL180
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +55 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +70 °C
      UL-File-Nr.NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Wählbar.
      • 5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 6) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
      • 9) Bei korrekt gesteckten Lichtleitern LL3 und geschlossener Schutzhaube.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      ETIM 8.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WLL180T-M674
    Anschlussart
    WLL180T-M674
    Anschlussschema Cd-213
    WLL180T-M674
    Einstellmöglichkeiten
    WLL180T-M674
    Maßzeichnung Bus-Version