Kontrastsensoren
KTX Prime

KTX-WN91342252ZZZZ
1078133
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Spezielle AnwendungenStandard
      GerätetypStandard
      Abmessungen (B x H x T)30 mm x 53 mm x 78,5 mm
      Tastweite40 mm
      Tastweitentoleranz± 3 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Groß
      LichtsenderLED, RGB 1)
      Wellenlänge470 nm, 525 nm, 625 nm
      LichtaustrittKurze Geräteseite
      Lichtfleckgröße3,9 mm x 0,9 mm
      LichtflecklageLängs 2)
      EmpfangsbefilterungKeine
      Teach-in Verfahren1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus
      SchaltfunktionHell-/dunkelschaltend
      VerzögerungszeitEinstellbar
      Besondere MerkmaleGroße Tastweite
      Auslieferungszustand2-Punkt-Teach-in
      VoreinstellungKeine
      • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
      • 2) Bezogen auf die lange Geräteseite.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10,8 V DC ... 28,8 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss 2)
      Stromaufnahme< 100 mA 3)
      Schaltfrequenz50 kHz 4) 5)
      Ansprechzeit10 µs 6) 7)
      Jitter5 µs 8)
      SchaltausgangNPN
      Schaltausgang (Spannung)NPN: HIGH = UV / LOW ≤ 3 V
      Ausgangsstrom Imax.100 mA 9)
      Eingang, Teach-in (ET)Teach: U < 2 V
      Eingang, Austasteingang (AT)Ausgetastet: U < 2 V
      Eingang, Fine/coarse (F/C)Coarse: U < 2 V
      Eingang, Hell/dunkel (L/D)Hell: U < 2 V
      Speicherzeit (ET)25 ms, nichtflüchtige Speicherung
      AnschlussartStecker M12, 5-polig
      SchutzklasseIII
      Schutzschaltungen

      UV-Anschlüsse verpolsicher

      Ausgang Q kurzschlussgeschützt

      Störimpulsunterdrückung

      SchutzartIP67
      Gewicht94 g
      GehäusematerialKunststoff, VISTAL®
      Werkstoff, OptikGlas
      • 1) Grenzwerte: DC 12 V (–10 %) ... DC 24 V (+20 %). Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 5) 1-Punkt-Teach-in (Farbmodus): 16 kHz.
      • 6) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 7) 1-Punkt-Teach-in (Farbmodus): 30 µs.
      • 8) 1-Punkt-Teach-in (Farbmodus): 15 µs.
      • 9) Summenstrom aller Ausgänge.
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–20 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +75 °C
      SchockbelastungNach IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
      UL-File-Nr.E181493
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270906
      ECl@ss 5.1.427270906
      ECl@ss 6.027270906
      ECl@ss 6.227270906
      ECl@ss 7.027270906
      ECl@ss 8.027270906
      ECl@ss 8.127270906
      ECl@ss 9.027270906
      ECl@ss 10.027270906
      ECl@ss 11.027270906
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    KTX-WN91342252ZZZZ
    Maßzeichnung
    KTX-WN91342252ZZZZ
    Anzeige- und Einstellelemente
    KTX-WN91342252ZZZZ
    Anschlussschema Cd-382
    KTX-WN91342252ZZZZ
    KTS/KTX Prime - Einstellung der Schaltschwelle (2-Punkt-Teach-in)
    KTX-WN91342252ZZZZ
    KTS/KTX Prime - Einstellung der Schaltschwelle (Teach-in dynamisch)
    KTX-WN91342252ZZZZ
    Tastweite Tastweite 40 mm