Kontrastsensoren
KTS Prime

KTS-WB9494115AZZZZ
1220797
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Spezielle AnwendungenStandard
      GerätetypStandard
      Abmessungen (B x H x T)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
      Tastweite150 mm
      Tastweitentoleranz± 8 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Mittel
      LichtsenderLED, RGB 1)
      Wellenlänge470 nm, 525 nm, 625 nm
      LichtaustrittLange Geräteseite
      LichtfleckgrößeØ 3,3 mm
      LichtflecklageRund
      EmpfangsbefilterungKeine
      Teach-in Verfahren1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus
      SchaltfunktionHell-/dunkelschaltend
      VerzögerungszeitEinstellbar
      Besondere MerkmaleGroße Tastweite
      Auslieferungszustand2-Punkt-Teach-in
      VoreinstellungKeine
      • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10,8 V DC ... 28,8 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss 2)
      Stromaufnahme< 100 mA 3)
      Schaltfrequenz6,25 kHz 4) 5)
      Ansprechzeit80 µs 6) 7)
      Jitter40 µs 8)
      SchaltausgangGegentakt: PNP/NPN
      Schaltausgang (Spannung)Gegentakt: PNP/NPN HIGH = UV - 3 V / LOW ≤ 3 V
      Ausgangsstrom Imax.100 mA 9)
      Eingang, Teach-in (ET)Teach: U = 10 V ... < UV
      Eingang, Austasteingang (AT)Ausgetastet: U = 10 V ... < Uv
      Eingang, Fine/coarse (F/C)Coarse: U = 10 V ... < Uv
      Eingang, Hell/dunkel (L/D)Hell: U = 10 V ... < Uv
      Speicherzeit (ET)25 ms, nichtflüchtige Speicherung
      AnschlussartStecker M12, 5-polig
      SchutzklasseIII
      Schutzschaltungen

      UV-Anschlüsse verpolsicher

      Ausgang Q kurzschlussgeschützt

      Störimpulsunterdrückung

      SchutzartIP67
      Gewicht68 g
      GehäusematerialKunststoff, VISTAL®
      Werkstoff, OptikGlas
      • 1) Grenzwerte: DC 12 V (–10 %) ... DC 24 V (+20 %). Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 5) 1-Punkt-Teach-in (Farbmodus): 2 kHz.
      • 6) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 7) 1-Punkt-Teach-in (Farbmodus): 240 µs.
      • 8) 1-Punkt-Teach-in (Farbmodus): 120 µs.
      • 9) Summenstrom aller Ausgänge.
    • Kommunikationsschnittstelle
      IO-Link✔ , IO-Link
      VendorID26
      DeviceID HEX8000A4
      DeviceID DEZ8388772
      Prozessdatenstruktur

      Bit 0 = Schaltsignal QL1

      Bit 1 = leer

      Bit 2 = Alarm Prozessqualität

      Bit 3 ... 5 = Sendefarbe

      Bit 6 … 15 = Messwert Sendefarbe

      DigitalausgangQ1, Q2
      Anzahl2
      DigitaleingangIn1, In2
      Anzahl2
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–20 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +75 °C
      SchockbelastungNach IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
      UL-File-Nr.E181493
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270906
      ECl@ss 5.1.427270906
      ECl@ss 6.027270906
      ECl@ss 6.227270906
      ECl@ss 7.027270906
      ECl@ss 8.027270906
      ECl@ss 8.127270906
      ECl@ss 9.027270906
      ECl@ss 10.027270906
      ECl@ss 11.027270906
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    KTS-WB9494115AZZZZ
    Maßzeichnung
    KTS-WB9494115AZZZZ
    Anzeige- und Einstellelemente
    KTS-WB9494115AZZZZ
    Anschlussschema Cd-387
    KTS-WB9494115AZZZZ
    KTS/KTX Prime - Einstellung der Schaltschwelle (2-Punkt-Teach-in)
    KTS-WB9494115AZZZZ
    KTS/KTX Prime - Einstellung der Schaltschwelle (Teach-in dynamisch)
    KTS-WB9494115AZZZZ
    Tastweite Tastweite 150 mm