Übersicht
Kontrasterkennung mit TwinEye-Technology im bewährten Gehäuse für allerbeste Sensorleistung
Herausragende Performance für eine Vielzahl an Applikationen, auch bei schwierigen Rahmenbedingungen: Der neue KTX Prime mit bekanntem Lochbild, hochpräziser RGB-LED und VISTAL®-Gehäuse überzeugt durch TwinEye-Technology, Farbmodus, hohe Schaltfrequenz, exzellente Graustufenauflösung, 7-Segment-Anzeige und IO-Link. Die Ansprechzeit von 10 µs und ein Jitter von 5 µs sorgen für positionsgenaue Erkennung von Kontrastunterschieden, auch bei hohen Maschinengeschwindigkeiten. Durch verschiedene Teach-in-Verfahren, integrierten Farbmodus sowie variable Sensoreinstellungen erhöhen sich die Flexibilität bei der Inbetriebnahme und die Prozessstabilität. Über IO-Link liefert der KTX Prime zusätzlich Diagnose- und Analysedaten. Der neue KTX Prime – kann einfach und noch mehr.
Auf einen Blick
- TwinEye-Technology für erhöhte Schärfentiefe und Tastweitentoleranz
- 50 kHz Schaltfrequenz und 5 μs Jitter
- Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch hohen Dynamikbereich
- 7-Segment-Anzeige
- Farbmodus
- Montage-Feedback
- IO-Link und Automatisierungsfunktionen
- Flexible Sensoreinstellung dank unterschiedlicher Sensorparameter