DE
Land: DE (Schweiz)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Deutsch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Englisch
digitalsolutions-resource-io-link-retrofit-stage-teaser-component-image

Rüsten Sie Ihre Maschinen auf Industrie 4.0-Standard nach

Einfach und kosteneffektiv mit der IO-Link Retrofit-Lösung von SICK

Die Herausforderung besteht darin, die Verfügbarkeit und Betriebszuverlässigkeit einer Anlage sicherzustellen, indem die reibungslose Funktion ihrer Komponenten gewährleistet wird. Konventionelle Systeme mit einfachen Sensoren erschweren das Condition Monitoring. Das treibt die Kosten für die Fehlersuche in die Höhe, da die Ursache von Fehlfunktionen erst ermittelt werden muss.

Die Lösung

Ein IO-Link Retrofit zum Anschluss von Geräten und einfachen Sensoren an die Welt der Daten. Bei dieser kostengünstigen Nachrüstung lassen sich Geräte über vorhandene Kabel integrieren. Prozessdaten, Parametereinstellungen und detaillierte Diagnosedaten können in Echtzeit in der gesamten Anlage oder Fabrik bereitgestellt werden. Das macht Condition Monitoring rund um die Uhr möglich. Während der Integration und Inbetriebnahme lassen sich Parametereinstellungen visualisieren, testen und optimieren. Häufige Produkt- und Variantenwechsel können rasch und zuverlässig durchgeführt werden. Dasselbe gilt für den Austausch von Geräten: Der zuletzt verwendete Parametersatz wird automatisch vom defekten Sensor über IO-Link an den Ersatzsensor übertragen.

Große Turbinen in der Werkshalle

Welche Vorteile bieten IO-Link Lösungen?

Flexibilität, Transparenz und geringere Kosten: Anhand über IO-Link-Sensoren gewonnener Servicedaten können einfache Geräte an kritischen Punkten rund um die Uhr überwacht werden. So lassen sich Fehlfunktionen von Maschinen oder Geräten rasch erkennen. Das vermeidet Stillstandszeiten, senkt die Kosten, verbessert Prozesse und zeigt Optimierungspotenzial auf. Die auf Zustandsdaten basierende Wartung ist ein erster Schritt in Richtung vorausschauender Instandhaltung. IO-Link kann ohne Eingriff in das SPS-Setup von Produktionseinrichtungen nachgerüstet werden.

Produktionsumgebung mit Transportbändern im Vordergrund

Das Wichtige zu IO-Link Retrofit-Lösungen in Kürze:

  • Kosteneffektive Lösung zur Nachrüstung von bestehenden Maschinen und Anlagen mit IO-Link-Technologie.
  • Schnellere und effizientere Datenübertragung durch direkte Kommunikation zwischen Sensoren und Steuerungsebene.
  • Einfache Plug-and-Play-Installation und benutzerfreundliche Konfiguration für eine einfache Integration in bestehende Anlagen und Maschinen.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unseren digitalen Lösungen, Interesse an einem Use Case oder möchten Sie einen Termin mit unserem lokalen Experten vereinbaren?

Kontaktaufnahme über Email

Kontakt