Das Sensor Integration Gateway SIG200 ist ein IO-Link-Master. Es lässt sich an verschiedene Arten von Steuerungen anschließen um auf Informationen der verbundenen IO-Link-Geräte und auf die aggregierten Systeminformationen zuzugreifen, die im Logikeditor erstellt werden. IO-Link bietet viele Vorteile, wie z. B. die automatisierte Speicherung von Geräteparametern und die eindeutige Geräteidentifikation. Ein IO-Link-Gerät ist über die geräte- und herstellerspezifische Kennung automatisch identifizierbar. Diese Identifikation dient dazu sicherzustellen, dass beim Gerätetausch das richtige Gerät verwendet wird. Für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme können die Geräteparameter eines bestimmten Sensors automatisch auf ein Ersatzgerät übertragen werden, sodass nach dem Austausch die richtige Parametrierung vorhanden ist.
Als Mitbegründer von IO-Link bietet SICK eines der breitesten IO-Link-Portfolios am Markt, für zahlreiche Sensortypen mit unterschiedlichsten Erkennungstechnologien. Das Gateway SIG200 ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss von IO-Link-Signalen, binären Sensoren und den Aufbau kompakter Sensor-Aktor-Systeme. Nutzen Sie die umfangreiche Erfahrung von SICK mit unterschiedlichsten Sensorprinzipien und der IO-Link-Technologie.