Data Integration Machine
DIMA500

Leistungsstarke Verarbeitung und Integration von Sensordaten

Ihr Nutzen

  • Leistungsstarke Hardware für datenintensive Industrie-4.0-Lösungen
  • Reduzierter Wartungsaufwand durch robustes, lüfterloses Design für den industriellen Einsatz
  • Einfache, zeitsparende Integration in das Eco-System SICK AppSpace und den IntegrationSpace® von SICK
  • Einsatzbereit zur Verwendung mit SICK AppEngine für individuelle und innovative Applikationen
  • Reduzierter Entwicklungsaufwand durch wiederverwendbare SensorApps und weltweite Verfügbarkeit über SICK AppPool
  • Mehr Transparenz und reduzierte Stillstandszeiten mithilfe der Analytics Solutions von SICK

Übersicht

Leistungsstarke Verarbeitung und Integration von Sensordaten

Die Data Integration Machine DIMA500 ist ein lüfterloser industrieller Computer für die Verarbeitung und Integration von Sensordaten. Das flexibel einsetzbare Gerät integriert sich nahtlos in das Eco-System SICK AppSpace und den IntegrationSpace® von SICK. Die robuste Hardware ermöglicht die Akquisition von Sensordaten, die leistungsstarke Verarbeitung und Archivierung auf Edge-Ebene und die vertikale Integration von Daten in übergeordnete Systemebenen bis hin zur sicheren Übertragung in die Cloud.

Auf einen Blick
  • Leistungsstarker Industriecomputer mit Intel® CoreTM i7-Prozessoren der neusten Generation
  • Vielseitiger Einsatz mit SICK AppEngine und Analytics Solutions von SICK
  • 4 GigE-Schnittstellen und vielfältige Anschlussmöglichkeiten
  • Robustes, lüfterloses Design in kompaktem Gehäuse
  • Speicher erweiterbar bis 4 TB
  • Temperaturbereich: −20° bis +60 °C

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Unterstützte ProdukteSICK Analytics Solutions, SICK AppEngine
    ProzessorIntel® Core™ i7-6820EQ
    Arbeitsspeicher4 GB DDR4 2400 MHz (bis zu 32 GB)
    Speicher
    Festplatte2 x 2.5” SATA Laufwerke
    CompactFlash1 x CFast Steckplatz
    Interner Speichersteckplatz1 x M.2 2280
    Ethernet✔ (4)
    USB✔ (8)
    Seriell✔ (6)
    BetriebssystemZu verwenden mit Linux Ubuntu OS
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads