Dynamische Neigungssensoren

Präzise und zuverlässige Neigungsmessung in dynamischen Applikationen
Dynamische Neigungssensoren bestehen aus einem Beschleunigungssensor und einem Gyroskop. Die Datenfusion aus beiden Komponenten liefert eine präzise und äußerst robuste Information über die aktuelle Neigung eines Objekts. Eindimensionale Sensoren messen die Neigung einer Achse im Bereich von 360°, während zweidimensionale Sensoren zwei Achsen gleichzeitig im Bereich von ±90° überwachen können.
1 Treffer:
Höchste Präzision in dynamischen Applikationen
- Einachsige (360°) und zweiachsige (+/-90°) Neigungssensoren basierend auf einer sechsachsigen IMU
- Intelligenter Sensorfusionsfilter
- Hoch genau auch bei dynamischen Bewegungen
- Schnittstellen: CANopen, SAE J1939
- Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
- Temperaturbereich: −40 °C ... +80 °C
- Schockbeständigkeit: 100 g
- Schutzart IP67/69