Kontakt
Feedback

Neigungssensoren
TMS/TMM61

Präzise Neigungsmessung in kompakter Bauform

Ihr Nutzen

  • Neigungsmessung in zwei Achsen ohne gegenseitige Beeinflussung
  • Einachsige Neigungsmessung über 360° mit parametrierbarem Nullpunkt
  • Flexible Anpassung an die Applikation über die CANopen-Schnittstelle oder das Handheld Programming Tool PGT-12-Pro
  • Robustes Ausgangssignal dank parametrierbarem Digitalfilter
  • Präzise Nivellierung durch hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich
  • Kompaktes Design für Applikationen mit begrenzten Einbauverhältnissen
  • Einsetzbar auch unter rauesten Umgebungsbedingungen dank voll vergossener Elektronik

Übersicht

Präzise Neigungsmessung in kompakter Bauform

Der eindimensionale Neigungssensor TMS61 und der zweidimensionale Neigungssensor TMM61 setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Baugröße, Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Die Sensoren bieten in ihrem kleinen, robusten Kunststoffgehäuse eine sehr gute Auflösung und Genauigkeit – und das über den gesamten Messbereich und unter unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen. Über die CANopen-Schnittstelle lassen sich viele Geräteparameter anpassen, sodass der Sensor optimal auf die Anwendung abgestimmt werden kann. Das neue Handheld Programming Tool PGT-12-Pro von SICK vereinfacht dabei die Parametrierung. Somit kommt man mit wenigen Klicks zum Ziel und spart sich die aufwendige Parametrierung über die Steuerung.

Auf einen Blick
  • Kompakter Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
  • Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
  • Komfortable CANopen-Schnittstelle
  • UV-beständiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Hohe Auflösung (0,01°) und Genauigkeit (±0,1° typ.)
  • Programmierbar mit dem PGT-12-Pro

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Anzahl der Achsen1 / 2
    KommunikationsschnittstelleCANopen
    Messbereich
    Einachsig360°
    Zweiachsig± 90°
    GehäusematerialKunststoff (ABS)
    AnschlussartLeitung, 5-adrig, mit Stecker, M12, 5-polig, 0,2 m
    Programmierbar/ParametrierbarÜber PGT-12-Pro
    Genauigkeit
    360°, einachsigTyp. ± 0,15°, max. ± 0,25°
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben