Induktive Näherungssensoren
IQB

Kleine Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld

Ihr Nutzen

  • Beste mechanische und elektronische Stabilität für extra hohe Lebensdauer
  • Höchste Prozesssicherheit für Ihre Applikation
  • Hohe Lebensdauer dank SICK-ASIC-Technologie und VISTAL®-Gehäuse
  • Präzise Detektion und hohe Schaltgenauigkeit ermöglichen schnelle Handlings- und Montageprozesse
  • Platzsparende Integration in jede Applikation
  • Hohe Schock- und Schwingfestigkeit reduzieren Wartungskosten
  • Schnelle Einsicht des Sensorzustands aus jeder Position im Raum reduziert Wartungszeit
  • Sichere und schnelle Montage ohne Nachjustage

Übersicht

Kleine Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld

Kompakte Bauformen mit Best-in-class-Performance. Die Sensoren IQB bestechen mit erhöhten Schaltabständen bis 8 mm und modernster SICK-ASIC- Technologie. Das bewährte und zuverlässige Design mit 270°-Schaltzustandsanzeige ist auch für härtere Einsätze bestens geeignet. Extrem robustes VISTAL®-Gehäuse, innovativer Hotmelt-Verguss und Schutzart IP 68 machen die Sensoren der IQB-Produktfamilie zur ersten Wahl für vielfältige Applikationen und sorgen so für höchste Prozesssicherheit und Zufriedenheit.

Auf einen Blick
  • Bauformen: 10 mm x 16 mm x 28 mm oder 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 8 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
  • Schutzart: IP 68
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • Kleine Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige

 

Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformQuaderförmig
    Abmessungen

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Schaltabstand Sn2 mm ... 8 mm
    GehäusematerialKunststoff
    SchutzartIP68
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads