Übersicht
NAMUR-Sensoren für den Ex-Bereich
Sicher detektieren im ATEX-Bereich. Hierfür stehen die Sensoren IMN mit ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit zur Verfügung. Egal ob Kategorie 1G oder 2G, die NAMUR-Sensoren von SICK sind für explosionsgefährdete Umgebungen bestens geeignet.
Auf einen Blick
- Bauformen: M8 bis M30
- Schaltabstände: 1 bis 15 mm
- NAMUR gemäß DIN EN 60947-5-6
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
- ATEX-Gerätekategorie 1G und 2G
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen