- Startseite
- Produktportfolio
- Induktive Näherungssensoren
- Induktive Näherungssensoren
- IMC
- IMC18-12NPPVC0SA00
- Startseite
- Produktportfolio
- Induktive Näherungssensoren
- Induktive Näherungssensoren
- IMC
- IMC18-12NPPVC0SA00
Induktive Näherungssensoren
IMC
IMC18-12NPPVC0SA00
1079295
Im Lieferumfang enthalten:
BEF-MU-M18N (1)
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Lieferumfang
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Bauform Metrische Bauform Gewindegröße M18 x 1 Durchmesser Ø 18 mm Schaltabstand Sn 0 mm ... 12 mm 1) Gesicherter Schaltabstand Sa 9,72 mm Anzahl Schaltpunkte Bis zu 4 einstellbare Schaltpunkte oder Fenster Schaltmodi Single point, Window mode, Two point mode, Visuelle Einstellhilfe Schaltfrequenz Qint.1 / Qint.2 auf Pin 2 250 Hz Einbau in Metall Nicht bündig Anschlussart Stecker M12, 4-polig 2) Schaltausgang PNP Ausgang Q/C Schaltausgang oder IO-Link-Modus Ausgang MFC Schaltausgang oder Eingang Ausgangsfunktion Öffner / Schließer Schaltart Eigenschaft Programmierbar Elektrische Ausführung DC 4-Leiter Schutzart IP68 3)
IP69K 4)
Besondere Merkmale Smart Task, Beständig gegen Kühl- und Schmiermittel, IO-Link Spezielle Anwendungen Kühl- und Schmiermittelbereich, Raue Einsatzbedingungen Sonderausprägung Beständig gegen Kühl- und Schmiermittel Pin-2-Konfiguration Externer Eingang, Teach-in, Schaltsignal Lieferumfang Befestigungsmutter, Edelstahl V2A, mit Sperrverzahnung (2 x) - 1) Einstellbar.
- 2) Mit vergoldeten Kontakten.
- 3) Nach EN 60529.
- 4) Nach ISO 20653:2013-03.
- Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit ≤ 10 % Spannungsabfall ≤ 2 V 2) Hysterese Programmierbar 3) Reproduzierbarkeit ≤ 5 % 4) 5) Temperaturdrift (von Sr) ± 10 % EMV Nach EN 60947-5-2 Dauerstrom Ia ≤ 200 mA 6) Kurzschlussschutz ✔ Verpolungsschutz ✔ Einschaltimpulsunterdrückung ✔ Schock- und Schwingfestigkeit 100 g / 2 ms / 500 Zyklen; 150 g / 1 Mio Zyklen; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g Umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +75 °C Gehäusematerial Edelstahl V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 Werkstoff, aktive Fläche Kunststoff, LCP Gehäuselänge 65 mm Nutzbare Gewindelänge 39 mm Max. Anzugsdrehmoment Typ. 90 Nm 7) UL-File-Nr. E181493 Genauigkeit Teach-in +/- 3% von Sr Auflösung, typisch (Bereich) 40 μm (0 mm ... 8 mm)
75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
Auflösung, maximal (Bereich) 75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
300 μm (10 mm ... 12 mm)
- 1) IO-Link Modus: 18 VDC ... 30 VDC.
- 2) Bei Ia max.
- 3) Für die Einhaltung der EN 60947-5-2 muss eine Hysterese von ca. 10% eingestellt werden.
- 4) Ub und Ta konstant.
- 5) Von Sr.
- 6) 200 mA insgesamt für beide Schaltausgänge.
- 7) Bei Verwendung der verzahnten Seite der Mutter.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 688 Jahre DCavg 0 % TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre
- Kommunikationsschnittstelle
Kommunikationsschnittstelle IO-Link V1.1 Kommunikationsschnittstelle Detail COM2 (38,4 kBaud) Zykluszeit 5 ms Prozessdatenlänge 32 Bit Prozessdatenstruktur Bit 0 = Schaltsignal QL1
Bit 1 = Schaltsignal QL2
Bit 2 = Schaltsignal QInt3
Bit 3 = Schaltsignal QInt4
Bit 16 ... 31 = Distanzwert
Werkseinstellung Schaltpunkt 1: Referenzwert 1
Ausgang: Schließer
Pin 2 Konfiguration: Eingang
- Referenzwerte
Hinweis Referenzwert in Digits für Schaltpunkt in mm im Sensor abgespeichert Referenzwert 1 12 mm Referenzwert 2 10 mm Referenzwert 3 8 mm Referenzwert 4 5 mm
- Reduktionsfaktoren
Edelstahl (V2A) Ca. 0,7 Aluminium (Al) Ca. 0,4 Kupfer (Cu) Ca. 0,4 Messing (Ms) Ca. 0,4
- Einbauhinweis
Bemerkung Zugehörige Grafik siehe "Einbauhinweis" A 18 mm B 45 mm C 18 mm D 36 mm E 12 mm F 96 mm
- Smart Task
Smart Task Bezeichnung Basis-Logik Logikfunktion AND
OR
XOR
Hysterese
Timerfunktion Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Ein- und Ausschaltverzögerung
Impuls (One Shot)
Inverter Einstellbar Schaltfrequenz SIO Direct: 250 Hz 1)
SIO Logic: 250 Hz 2)
IOL: 250 Hz 3)
Schaltsignal Schaltsignal QL1 Schaltausgang Schaltsignal QL2 Schaltausgang - 1) SIO Direct: Sensorbetrieb im Standard I / O Modus ohne IO-Link Kommunikation und ohne Verwendung von sensorinternen Logik- oder Zeitparametern (auf "direkt" / "inaktiv" eingestellt).
- 2) SIO Logic: Sensorbetrieb im Standard I / O Modus ohne IO-Link Kommunikation. Verwendung von sensorinternen Logik- oder Zeitparametern, zusätzlich Automatisierungsfunktionen.
- 3) IOL: Sensorbetrieb mit voller IO-Link Kommunikation und Verwendung von Logik-, Zeit- und Automatisierungsfunktionsparametern.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270101 eCl@ss 5.1.4 27270101 eCl@ss 6.0 27270101 eCl@ss 6.2 27270101 eCl@ss 7.0 27270101 eCl@ss 8.0 27270101 eCl@ss 8.1 27270101 eCl@ss 9.0 27270101 eCl@ss 10.0 27270101 eCl@ss 11.0 27270101 eCl@ss 12.0 27274001 ETIM 5.0 EC002714 ETIM 6.0 EC002714 ETIM 7.0 EC002714 ETIM 8.0 EC002714 UNSPSC 16.0901 39122230
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-