Übersicht
Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
Präzision, höchste Verfügbarkeit und lange Lebensdauer sind die wichtigsten Anforderungen, die an induktive Sensoren gestellt werden. Die induktiven Sensoren IM AC beinhalten Hightech auf engstem Raum. Der integrierte ASIC-Chip ermöglicht einen digitalen Abgleich nach dem abgeschlossenen Fertigungsprozess. Die Speicherung der Werte im ASIC gewährleistet einen sehr präzisen Schaltpunkt sowie eine sehr hohe Reproduzierbarkeit der Werte – und das über alle Produktionschargen hinweg. Im Inneren des Gehäuses sorgt "Hotmelt" für eine sehr hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Für den Anwender ergeben sich somit eine hohe Positioniergenauigkeit in der Maschine und das zuverlässige Arbeiten des Sensors.
Auf einen Blick
- Bauformen: M08 bis M30
- Erhöhte Schaltabstände: 1,5 bis 2 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Draht, DC 2-Draht
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –25°C bis 75°C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff