Kontakt
Feedback

RFID

Intelligent identifizieren

Die funkbasierten RFID-Technologien im HF- und UHF-Bereich ergänzen das breite Auto-ID-Spektrum von SICK in der industriellen Automation. Für den Einsatz von RFID gibt es zwei Hauptgründe.

Erstens: Prozessrelevante Daten werden dezentral am Objekt geändert und die (Wieder-) Beschreibbarkeit von Datenträgern ist notwendig.

Zweitens: Durch Schmutz oder Abnutzung ist eine optische Identifizierung nicht hundertprozentig gesichert. Hier bieten die RFID-Produkte von SICK eine ideale Identifikationslösung.

Filtern nach:
50.0 °C 130.0 °C

7 Treffer:

Treffer 1 - 7 von 7

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie RFU63x
Einfache Integration – Intelligenz inklusive
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Lesereichweite bis 10 m
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Bis zu 4 externe Antennen
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67
Produktfamilie RFU65x
Das messende RFID-Gerät mit integrierter Durchtritts- und Richtungserkennung
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Lesereichweite bis 10 m
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Richtungs- und Positionserkennung
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67
Produktfamilie RFID-Transponder
Intelligente kleine Helfer für die Lösung von Identifikationsaufgaben
  • Passive Transponder
  • Standardkompatibel
  • Montage auf unterschiedlichen Materialien, auch auf metallischen Oberflächen, möglich
  • Kein Sichtkontakt notwendig
  • Schreiben und Lesen
  • Umgebungstemperaturbereich von −40 °C bis +230 °C
Produktfamilie RFID-Antennen
Zuverlässig identifizieren – in jeder Situation
  • Lesereichweite bis zu 10 m für UHF-Antennen
  • Robustes Design nach Schutzart IP67
  • Umgebungstemperaturbereiche von −40 °C bis +70 °C
  • Integrierte Feedback-LEDs
  • Zirkular polarisierte UHF-Antennen
Produktfamilie RFU61x
smALL-IN-ONE
  • Äußerst kleine Bauform
  • Lesereichweite bis 0,5 m
  • Anschlussmöglichkeit für Trigger-Sensoren
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67
Produktfamilie RFU62x
UHF für kleine Lesereichweiten
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Lesereichweite bis 2 m
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Hervorragende Antennencharakteristik
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67
Produktfamilie RFH6xx
Intelligent identifizieren mit RFID
  • 13,56-MHz-RFID-Schreib-/Lesegerät für Lesereichweiten bis 240 mm
  • Transponderkommunikation entspricht ISO-15693-Standard
  • Kompakte, industriegerechte Bauform mit integrierter Antenne
  • Eingebundene Protokolle erlauben Zugang zur Standard-Feldbustechnik
  • Leistungsfähiger Prozessor löst selbstständig Steuerungsaufgaben
  • Flexible Triggersteuerung
  • Unterstützt Parameter-Cloning mittels MicroSD-Speicherkarte
  • Integrierte Diagnosefunktion

Treffer 1 - 7 von 7

Nach oben