Übersicht
2D-Code-Identifikation in rauen Umgebungen
Der mobile Handheld-Scanner IDM26x erkennt sicher und zuverlässig zweidimensionale Codes, aber auch alle gängigen linearen oder gestapelten Codes. Durch das robuste, IP-65-geschützte Gehäuse hält der Handheld-Scanner auch widrigen Umgebungsbedingungen stand. Trotzdem ist er leicht, liegt gut in der Hand und kann dank dreifacher Lesebestätigung durch LED, Beeper und Vibration einfach und intuitiv bedient werden. Die Funkvarianten garantieren Flexibilität und Mobilität. Für die Integration in industrielle Feldbusse, z. B. PROFIBUS oder PROFINET, können Anschlussmodule von SICK genutzt werden. Die Kombination aus zuverlässiger Codelesung, robustem Design und der Anschlusstechnik von SICK ermöglicht den Einsatz in verschiedensten industriellen Anwendungsgebieten.
Auf einen Blick
- Identifikation aller gängigen 1D-, Stapel- und 2D-Codes
- Zuverlässige, sichere und schnelle Codelesung
- Robustes und stabiles Gehäuse mit Schutzart IP 65
- Unterstützt alle gängigen Kabel- und Funkschnittstellen sowie Industriefeldbusse durch Anschlusstechnik von SICK
- Lesebestätigung (Good Read) mit LED, Beeper und Vibration