Der Handheldscanner IDM24x erkennt sicher und zuverlässig zweidimensionale Codes, aber auch alle gängigen linearen und gestapelten Barcodes. Eine innovative, miniaturisierte Matrixkamera ermöglicht eine schnelle und sichere Code-Identifikation, egal in welcher Drehlage sich der Code befindet. Der Scanner liegt durch die extrem leichte, ergonomische Bauform gut in der Hand und ermöglicht somit ein bequemes Arbeiten.
Die Kombination aus schneller und zuverlässiger Erfassung von 1D- und 2D-Codes, ergonomischem Design und einfacher Bedienung ist die ideale Voraussetzung für den täglichen Einsatz in verschiedensten weniger rauen Anwendungsgebieten.