Übersicht
Hohe Effizienz für Codeleseapplikationen
Für höchste Performance und optimalen Durchsatz: Der kamerabasierte Codeleser Lector642 von SICK meistert die Herausforderungen in der Logistik- und Fabrikautomation. Dank seiner Bildwechselfrequenz von 40 Hz und Echtzeit-Decodierung identifiziert er zuverlässig 1D-, 2D- und direkt markierte Codes in Höchstgeschwindigkeit. Die Bildauflösung von 1,7 Megapixel ermöglicht ein großes Sichtfeld. Die intuitive Geräteeinrichtung mit Funktionstasten, Auto-Setup, Laserzielhilfe, akustischem Feedbacksignal und grüner Feedback-LED reduzieren den Aufwand für Training und Installation. Über die MicroSD-Speicherkarte können Bilder oder Parametersicherungskopien abgelegt werden. Dank 4Dpro von SICK lässt sich der Lector64x in zahlreiche industriellen Netzwerke integrieren.
Auf einen Blick
- 1,7 Megapixel Auflösung, hohe Bildwechselfrequenz von 40 Hz
- Integrierte High-Power-LED-Beleuchtung
- Funktionstasten, Laserzielhilfe, optisches und akustisches Feedbacksignal
- Intelligente, schnelle Decodieralgorithmen