Was nutzen hygienegerechte Sensoren, wenn ihre Montagekomponenten die Bildung von Keimen begünstigen? Nichts! Deswegen hat SICK auch die Befestigungstechnik konsequent auf Hygienedesign ausgelegt.
Keine Keimbildung bedeutet kein Produktrisiko: So einfach ist die Gleichung im Umfeld von Lebensmittel verarbeitenden, Getränke abfüllenden und Pharmazeutika produzierenden Anlagen. Mit den Befestigungslösungen im Hygienedesign, die den Empfehlungen der EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) entsprechen, bietet SICK Keimfreiheit mit System - und mit durchdachter Funktionalität.
Dreh- und höhenverstellbare Befestigung per Teleskoprohr
Ausgelegt für die Lichtschranken-Produktfamilie W4S-3 Inox Hygiene von SICK stehen je nach Anforderungen für die Montage der Sensoren gerade oder kompakt gewinkelte Teleskoprohre - jeweils mit integriertem Bajonettverschluss - sowie ein lasergeschweißter Edelstahlflansch im Hygienedesign zur Verfügung. Die Befestigungssysteme Hygienic Design werden vorkonfektioniert ausgeliefert und gewährleisten eine schnelle und einfache Montage. Der Sensor wird per Bajonettverschluss auf dem Befestigungsrohr arretiert - vollkommen ohne Werkzeug. [nggallery id=9] Das System kann zur Ausrichtung in der Achse gedreht und entlang einer gelaserten Skala millimetergenau in der Höhe verstellt werden. Dies bietet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Einstellung und Ausrichtung während der Inbetriebnahme und des Betriebs. Für den sicheren Sitz des Sensors in der gewünschten Position sorgt die in das Teleskoprohr integrierte Verkeiltechnik: Nach der ersten Vorfixierung der Sensorposition per Hand, klemmt die Überwurfmutter beim Anziehen mit einem Schraubenschlüssel das Bajonettrohr derart ein, dass der Sensor seine Ausrichtung nicht verliert.

Erfüllt Hygienedesign nach EHEDG
Das innovative Befestigungssystem Hygienic Design von SICK wird den Empfehlungen der EHEDG in vollem Umfang gerecht. Das Befestigungssystem besteht aus Edelstahl 1.4404 / AISI 316L, was die natürliche Absterberate von Bakterien und anderen Mikroorganismen auf der Oberfläche fördert. Die Oberflächenrauigkeit von 0,8 µm RA minimiert die Anhaftungsmöglichkeiten für Produktreste und verhindert so Nährböden für Bakterien und andere Mikroorganismen. Beim Reinigen beziehungsweise Desinfizieren gewährleisten die glatten, abgerundeten Kanten sowie die leicht zu reinigende Bauform der Befestigungskomponenten, dass Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach dem Einwirken optimal ablaufen und sich keine Rückstandsnester bilden können. Die Silikondichtungen, die speziell für den Einsatz in der Teleskopklemmung und im Bajonettverschluss entwickelt wurden, verfügen über eine sehr breite chemische und thermische Beständigkeit und sind zudem FDA-konform.

- Produktinformationen: Befestigungssystem Hygienic Design, Miniatur Lichtschranke W4S-3 INOX Hygiene
- Produktsortiment: Befestigungssystem Hygienic Design