Miniatur-Lichtschranken
G6

GL6-P0511S02
1052633
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      FunktionsprinzipReflexions-Lichtschranke
      Funktionsprinzip DetailDoppellinse
      Schaltabstand max.≤ 6 m 1)
      Schaltabstand≤ 5 m 1)
      PolarisationsfilterNein
      Sendestrahl
      LichtsenderPinPoint-LED 2)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      Lichtfleckgröße (Abstand)Ø 8 mm (350 mm)
      LED-Kenndaten
      Wellenlänge680 nm
      EinstellungKeine
      • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standardweiß, DIN 5033).
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB12 V DC ... 24 V DC 1)
      Restwelligkeit± 10 % 2)
      Stromaufnahme30 mA 3)
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      ArtPNP
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA 4)
      Ansprechzeit< 625 µs 5)
      Schaltfrequenz1.000 Hz 6)
      SchaltartHellschaltend
      Schutzschaltungen

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Bei Uv > 24 V, IA max = 50 mA.
      • 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 6) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
      • 9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
      AnschlussLeitung mit Stecker M8, 3-polig 1)
      Anschluss Detail
      Leitungslänge (L)200 mm 1)
      Material
      GehäuseKunststoff, ABS/PC
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      Gewicht60 g
      • 1) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP67
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +55 °C 1)
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +70 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      • 1) Temperaturstabilität nach Einstellung +/-10 °C.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    GL6-P0511S02
    Anschlussart
    GL6-P0511S02
    Anschlussschema Cd-045
    GL6-P0511S02
    Kennlinie GL6G
    GL6-P0511S02
    Lichtfleckgröße GL6, GL6G
    GL6-P0511S02
    Schaltabstand-Diagramm GL6
    GL6-P0511S02
    Einstellmöglichkeiten Keine Einstellmöglichkeit
    GL6-P0511S02
    Maßzeichnung