Übersicht
Maßgeschneiderte Gasanalyse für Prozess- und Emissionsüberwachung
Der GMS800 ist eine Produktfamilie extraktiver Gasanalysatoren, die über 60 verschiedene Gaskomponenten messen kann. Der GMS800 zeichnet sich durch sein konsequentes modulares Design aus: 6 Analysenmodule, ein Gasmodul, I/O-Module sowie Bedieneinheit. Zur kostengünstigen Systemintegration können standardisierte 19"-Einschubgehäuse verwendet werden. In der rauen industriellen Umgebung kommen Wandgehäuse zum Einsatz, die über Zulassungen für Ex-Zonen nach ATEX verfügen. Mit bedienerfreundlicher Software ausgestattet, verfügt der GMS800 über erforderliche Schnittstellen für die Fernüberwachung via Netzwerk bis hin zur Anbindung an ein Prozessleitsystem.
Auf einen Blick
- 6 verschiedene Analysatormodule: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemisch O2), OXOR-P (paramagnetisch O2), THERMOR (TC) und UNOR (NDIR)
- 4 verschiedene Gehäusevarianten
- Gasmodul mit Messgaspumpe und/oder Überwachungssensoren
- Gehäusevariante zum einfachen und schnellen Einbau in Analysensysteme
- Ferndiagnose über Ethernet mit der Software SOPAS ET