Information
Die Produktfamilie EuroFID3010 wurde abgesteuert. Mögliche Nachfolger finden Sie im Anschluss. Wird keine Produktfamilie angezeigt, gibt es keinen 1:1 Ersatz.
Unser Vertrieb unterstützt Sie gerne.

Extraktive Gasanalysatoren
EuroFID3010

Zuverlässige UEG-Überwachung in Prozessen

Ihr Nutzen

  • Frühzeitige Warnung durch kurze Ansprechzeit
  • Messung in korrosiven Gasen möglich
  • Kondensation im Analysator wird durch Beheizung und Verdünnung des Messgases verhindert
  • Geringer Wartungsaufwand durch verschleißarmes Design
  • Direkte Montage am Gaskanal möglich
  • EG-Baumusterprüfung als Gaswarngerät gemäß 94/9/EG

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

Übersicht

Zuverlässige UEG-Überwachung in Prozessen

Der Gesamtkohlenwasserstoff-Analysator EuroFID3010 ist ein beheizter Flammenionisationsdetektor zur Bestimmung des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Abluft und Abgasen. Typische Anwendungen sind die UEG-Überwachung in Trockneranlagen und die Leckageüberwachung bei Lösungsmittelbehältern. Der Inline-Analysator kann mit den zugehörigen Komponenten Bedieneinheit und Terminalbox zu einem System kombiniert werden.

Auf einen Blick
  • Gaswarngerät für flüchtige organische Verbindungen
  • Zertifiziert nach EN 50271
  • Inline Version zur direkten Kopplung an den Prozess
  • Gehäuse für Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 als Option
  • Modularer Aufbau für flexible Installation
  • Integrierte Verdünnung des Messgases
  • Alle Gaswege beheizt
  • Keine bewegten Teile

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Downloads