Gabelsensoren
WFS

WFS3-40N115
6055434
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      FunktionsprinzipOptisches Detektionsprinzip
      Abmessungen (B x H x T)10 mm x 25 mm x 64,3 mm
      GehäuseformGabelförmig
      Gabelweite3 mm
      Gabeltiefe42 mm
      Kleinstes detektierbares Objekt (MDO)Spalt zwischen Etikett / Größe von Etikett: 2 mm 1)
      Etikettenerkennung
      LichtsenderLED, infrarot, Infrarotlicht
      Einstellung

      Plus-Minus-Taste (Teach-in, Empfindlichkeit, Hell-/dunkelschaltend)

      Leitung (Teach-in dynamisch)

      Teach-in Verfahren

      2-Punkt-Teach-in

      Teach-in dynamisch

      • 1) Hängt von Etikettendicke ab.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 10 % 2)
      Stromaufnahme20 mA 3)
      Schaltfrequenz10 kHz 4)
      Ansprechzeit50 µs 5)
      Stabilität der Ansprechzeit± 20 µs
      Jitter40 µs
      SchaltausgangNPN
      Schaltausgang (Spannung)NPN: HIGH = ca. UV / LOW ≤ 2 V
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Ausgangsstrom Imax.100 mA
      Eingang, Teach-in (ET)

      NPN

      Teach: U < (UV – 6 V)

      Run: U > (UV – 5 V)

      Initialisierungszeit20 ms
      AnschlussartLeitung, 4-adrig, 2 m
      SchutzklasseIII
      Schutzschaltungen

      UV-Anschlüsse verpolsicher

      Ausgang Q kurzschlussgeschützt

      Störimpulsunterdrückung

      SchutzartIP65
      GewichtCa. 36 g
      GehäusematerialKunststoff, PA (glasfaserverstärkt)
      • 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–20 °C ... +60 °C 1)
      Umgebungstemperatur Lager–30 °C ... +80 °C
      Fremdlichtunempfindlichkeit≤ 10.000 lx
      SchockbelastungNach EN 60068-2-27
      UL-File-Nr.NRKH.E191603
      • 1) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270909
      eCl@ss 5.1.427270909
      eCl@ss 6.027270909
      eCl@ss 6.227270909
      eCl@ss 7.027270909
      eCl@ss 8.027270909
      eCl@ss 8.127270909
      eCl@ss 9.027270909
      eCl@ss 10.027270909
      eCl@ss 11.027270909
      eCl@ss 12.027270909
      ETIM 5.0EC002720
      ETIM 6.0EC002720
      ETIM 7.0EC002720
      ETIM 8.0EC002720
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WFS3-40N115
    Maßzeichnung
    WFS3-40N115
    Einstellmöglichkeiten Einstellung: Teach-in über Plus-/Minus-Tasten (WFxx-B416)
    WFS3-40N115
    Anschlussschema Cd-092
    WFS3-40N115
    Bedienkonzept