Gabelsensoren
WFM

WFM36-28P521S03
6070062
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      FunktionsprinzipOptisches Detektionsprinzip
      Abmessungen (B x H x T)67,5 mm x 60,8 mm x 45,5 mm
      GehäuseformGabelförmig
      Gabelweite36 mm
      Gabeltiefe28 mm
      Kleinstes detektierbares Objekt (MDO)3,5 mm
      LichtsenderLED, rot
      EinstellungKeine
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 10 % 2)
      Stromaufnahme< 20 mA 3)
      Schaltfrequenz4 kHz 4)
      Ansprechzeit125 µs 5)
      Stabilität der Ansprechzeit± 15 µs
      SchaltausgangPNP
      Schaltausgang (Spannung)

      PNP: HIGH = UV– ≤ 1,5 V / LOW = 0 V

      NPN: HIGH = ca. UV / LOW ≤ 1,5 V

      SchaltartDunkelschaltend
      Ausgangsstrom Imax.100 mA
      Initialisierungszeit140 ms
      AnschlussartLeitung mit MOLEX-Stecker, 4-polig, 2 m
      LeitungsdurchmesserØ 4 mm
      SchutzklasseIII 6)
      Schutzschaltungen

      UV-Anschlüsse verpolsicher

      Ausgang Q kurzschlussgeschützt

      Störimpulsunterdrückung

      SchutzartIP67
      GewichtCa. 80 g ... 190 g 7)
      GehäusematerialKunststoff
      • 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 6) Bemessungsspannung DC 50 V.
      • 7) Je nach Gabelweite.
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +60 °C 1)
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +80 °C
      Fremdlichtunempfindlichkeit≤ 10.000 lx
      SchockbelastungNach EN 60068-2-27
      UL-File-Nr.NRKH.E191603 & NRKH7.E191603
      • 1) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270909
      eCl@ss 5.1.427270909
      eCl@ss 6.027270909
      eCl@ss 6.227270909
      eCl@ss 7.027270909
      eCl@ss 8.027270909
      eCl@ss 8.127270909
      eCl@ss 9.027270909
      eCl@ss 10.027270909
      eCl@ss 11.027270909
      eCl@ss 12.027270909
      ETIM 5.0EC002720
      ETIM 6.0EC002720
      ETIM 7.0EC002720
      ETIM 8.0EC002720
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WFM36-28P521S03
    Maßzeichnung
    WFM36-28P521S03
    Anschlussschema Cd-243