Gabelsensoren
WFE
WFE-120120B337
1106557
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Abmessungen (B x H x T) | 10 mm x 149,3 mm x 143 mm |
Gabelweite | 120 mm |
Gabeltiefe | 120 mm |
Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) | 0,5 mm |
Lichtsender | LED, rot |
Einstellung | Potentiometer, Hell-/Dunkelumschalter |
Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Restwelligkeit | < 10 % |
Stromaufnahme | < 30 mA 1) |
Schaltfrequenz | 5 kHz |
Ansprechzeit | 100 µs |
Stabilität der Ansprechzeit | ± 20 µs |
Schaltausgang | Gegentakt: PNP/NPN |
Schaltausgang (Spannung) | Gegentakt: PNP/NPN High = UV - < 2 V / Low: ≤ 2 V |
Schaltart | Hell-/dunkelschaltend |
Schaltausgang hysterese | < 0,2 mm |
Ausgangsstrom Imax. | 100 mA |
Initialisierungszeit | 100 ms |
Anschlussart | Stecker M8, 3-polig |
Schutzklasse | III |
Schutzschaltungen | UV-Anschlüsse verpolsicher Ausgang Q kurzschlussgeschützt Störimpulsunterdrückung |
Schutzart | IP67 |
Gewicht | Ca. 190 g |
Gehäusematerial | Kunststoff, ABS Beschichteter Kohlenstoffstahl (Rahmen) |
Anzeige | Anzeige-LED grün: Betriebsanzeige Anzeige-LED gelb: Status Schaltausgang Q |
Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb | –20 °C ... +60 °C |
Umgebungstemperatur Lager | –40 °C ... +75 °C |
Fremdlichtunempfindlichkeit | Sonnenlicht: ≤ 10.000 lx |
Schockbelastung | Nach IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms) |
UL-File-Nr. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27270909 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270909 |
eCl@ss 6.0 | 27270909 |
eCl@ss 6.2 | 27270909 |
eCl@ss 7.0 | 27270909 |
eCl@ss 8.0 | 27270909 |
eCl@ss 8.1 | 27270909 |
eCl@ss 9.0 | 27270909 |
eCl@ss 10.0 | 27270909 |
eCl@ss 11.0 | 27270909 |
eCl@ss 12.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Anschluss/Pin-Belegung
Anschlussart | Stecker M8, 3-polig |
Pin-Belegung | | BN 1 | + (L+) | BU 3 | - (M) | BK 4 | Q |
|
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung WFE-xxxxxxx3xx
Einstellmöglichkeiten WFE-xxxxxxxxx7
Anschlussart Stecker, 3-polig
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.