Übersicht
Der kompakte Edelstahlsensor für flexible Durchflussmessung
Der Durchflusssensor DOSIC® ermittelt berührungslos das Durchflussvolumen von leitenden und nicht leitenden Flüssigkeiten auf Basis der Ultraschalltechnologie. Mit seinem Messkanal und dem Edelstahlgehäuse eignet sich der Ultraschall-Durchflusssensor für Messaufgaben im hygienischen Umfeld. Das kompakte und robuste Design bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch in Applikationen, bei denen beschränktes Platzangebot oder aggressive Medien eine Rolle spielen. Die Installation erfolgt schnell und einfach ohne Mediumsabgleich. Das dichtungsfreie, selbstentleerende Messrohr erhöht die Prozesssicherheit. Für die richtige Ausgangssituation sorgen bis zu zwei konfigurierbare Digital- und Analogausgänge sowie die IO-Link-Schnittstelle. Der DOSIC® ist EHEDG-zertifiziert und FDA-konform.
Auf einen Blick
- Durchflussmessung für wasser- und ölbasierte Flüssigkeiten
- Dichtungsfreier Sensor aus Edelstahl 316L mit Ra ≤ 0,8 µm
- Gerades, selbstentleerendes Messrohr
- Kompaktes Design mit kurzen Einbaulängen
- Konfigurierbare Digitalausgänge
- Temperaturmessung
- Schutzart IP 67/69, CIP/SIP fähig, IO-Link-Version 1.1