Seilzug-Encoder
HighLine

Messlängen bis 50 m, robustes Design – der Heavy-duty-Seilzug-Encoder

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
  • Hohe Lebensdauer durch robustes Industriegehäuse
  • Schnelle und einfache Installation ohne die Notwendigkeit einer präzisen linearen Führung
  • Niedrige Integrations- und Wartungskosten
  • Customization-Möglichkeit reduziert Lagerhaltungskosten
  • Durch Analogschnittstelle schnelle Inbetriebnahme und günstige Schnittstellenkarte verwendbar

Übersicht

Messlängen bis 50 m, robustes Design – der Heavy-duty-Seilzug-Encoder

Mit einer Seilzuglänge von 2 m bis zu 50 m überzeugen die HighLine-Seilzug-Encoder durch eine sehr großes Reichweitenspektrum. Die HighLine-Familie erlaubt flexible Messstrecken dank Umlenkrollen, welche das Messseil um Hindernisse herumführen können. Darüber hinaus verfügen die Encoder dank robustem Gehäuse und schmutzabweisenden Bürstenvorsätzen über eine hohe Staub-, Schmutz-, Schock- und Vibrationsbeständigkeit und somit eine hohe Lebensdauer.

Auf einen Blick
  • Messlängen: 2 m ... 50 m
  • Modulares Messsystem mit einer großen Auswahl an Schnittstellen/Messlängen
  • Sehr robustes System (Schmutzabstreifer, integrierte Bürsten)
  • Hochwertiger Windungsmechanismus und Seileingang
  • Hohe Schutzart
  • Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
  • Sehr hohe Auflösung möglich
  • Durch externes Zubehör erweiterbar

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    UnterproduktfamilieBTF / PRF
    Messbereich0 m ... 60 m
    Auflösung0,0008 mm ... 0,2 mm
    Kommunikationsschnittstelle

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Analog / Strom / 4...20 mA

    Analog / Spannung / 0...10 V

    Inkremental / TTL / RS-422

    Inkremental / HTL / Push pull

    Inkremental / TTL / HTL

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads