- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Messrad-Encoder
- MWS120
- MWS120-1DA17P01024
- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Messrad-Encoder
- MWS120
- MWS120-1DA17P01024
Messrad-Encoder
MWS120
MWS120-1DA17P01024
1129403
Hinweis:
Encoder und Messrad sind am Messarm angebaut. Weitere technische Daten bei den Einzelkomponenten.
Lädt ...
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Lieferumfang
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Performance
Impulse pro Umdrehung 1.024 Messschritt (Auflösung mm/Puls) 3,4 1) 2) Wiederholgenauigkeit < 0,1 mm 3) - 1) Kalkulationsbeispiel: Messrad Umfang / Impulse pro Umdrehung = 200 mm / 16384 Impulse pro Umdrehung = 0,012 mm/Puls.
- 2) Wert basiert auf dem Messradumfang. Der Messradumfang ist abhängig von Fertigungstoleranzen, Abnutzungserscheinungen, gewählter Federspannkraft und dem Verhalten der Messradoberfläche bei verschiedenen Temperaturen und auf verschiedenen Messoberflächen. Um genauste Messergebnisse zu erhalten, wird für Positionieraufgaben eine Referenzfahrt empfohlen, um die applikationsspezifischen Messradcharakteristiken berücksichtigen zu können.
- 3) Wert basiert auf der Federarm Mechanik. Der Rückstoß der Messradmechanik ist minimal, was präzise, wiederholbare Messungen ermöglicht.
- Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Inkremental Kommunikationsschnittstelle Detail TTL / HTL Anzahl der Signal Kanäle 6 Kanal
- Elektrische Daten
Anschlussart Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m 1) Leistungsaufnahme ≤ 0,5 W (ohne Last) Versorgungsspannung 4,5 V ... 30 V Verpolungsschutz ✔ Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge ✔ 2) MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 500 Jahre (EN ISO 13849-1) 3) 4) - 1) Der universelle Leitungsanschluss ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.
- 2) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal US oder GND zulässig für maximal 30 s.
- 3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- 4) Wert bezieht sich auf den angebauten Encoder.
- Mechanische Daten
Messradumfang 200 mm 1) Messradoberfläche Glatte Polyurethan-Oberfläche Montage Messrad hinten montiert Material, Federarmmechanik Federelement Edelstahl Messrad, Federarm Aluminium Anlaufdrehmoment + 1,2 Ncm (bei 20 °C) Betriebsdrehmoment 1,1 Ncm (bei 20 °C) Lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen Mindestfederspannkraft 4 N 2) 3) Zulässiger Arbeitsbereich der Feder max. (Dauerbetrieb) ± 10 mm Lebensdauer Federelement > 1,5 Mio Zyklen Montageposition relativ zum Messobjekt Von oben bevorzugt, von unten möglich 4) Angebauter Encoder DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1122666 Angebaute Mechanik BEF-MWS120-ARM, 2118239 Angebautes Messrad BEF-MR10200AP, 4084738 - 1) Die Oberfläche eines Messrades unterliegt einem Verschleiß. Dieser hängt ab von Anpressdruck, Beschleunigungsverhalten in der Applikation, Verfahrgeschwindigkeit, Messoberfläche, mechanische Ausrichtung des Messrades, Temperatur und Umgebungsbedingungen. Wir empfehlen die Beschaffenheit des Messrades regelmäßig zu prüfen und wenn notwendig auszutauschen.
- 2) Die richtige Federspannkraft für die Applikation soll möglichen Schlupf in der Applikationsumgebung minimieren, ohne dabei die Messoberfläche zu beschädigen.
- 3) Die Spannkraft kann in 6 festen Schritten á 4 N eingestellt werden. 4 N entspricht einem Schritt.
- 4) Bei Montage von unten muss das Encodergewicht bei der Federvorspannung berücksichtigt werden.
- Umgebungsdaten
EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 Betriebstemperaturbereich –30 °C ... +80 °C 1) Lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C 1) - 1) Der Wert entspricht dem kleinsten Temperaturwert der verbauten Produkte. Für weitere Informationen bitte einzelne Datenblätter beachten.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270790 eCl@ss 11.0 27270707 eCl@ss 12.0 27270504 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-