Messrad-Encoder
MWS120

MWS120-00N1IF18x00
1125233
Im Lieferumfang enthalten: BEF-MWS120-ARM (1), AFS60A-S4IB262144 (1)
Hinweis: Encoder und Messrad sind am Messarm angebaut. Weitere technische Daten bei den Einzelkomponenten.
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)262.144 (18 bit)
      Messschritt (Auflösung mm/Puls) 1) 2)
      Wiederholgenauigkeit< 0,1 mm 3)
      • 1) Kalkulationsbeispiel: Messrad Umfang / Impulse pro Umdrehung = 200 mm / 16384 Impulse pro Umdrehung = 0,012 mm/Puls.
      • 2) Wert basiert auf dem Messradumfang. Der Messradumfang ist abhängig von Fertigungstoleranzen, Abnutzungserscheinungen, gewählter Federspannkraft und dem Verhalten der Messradoberfläche bei verschiedenen Temperaturen und auf verschiedenen Messoberflächen. Um genauste Messergebnisse zu erhalten, wird für Positionieraufgaben eine Referenzfahrt empfohlen, um die applikationsspezifischen Messradcharakteristiken berücksichtigen zu können.
      • 3) Wert basiert auf der Federarm Mechanik. Der Rückstoß der Messradmechanik ist minimal, was präzise, wiederholbare Messungen ermöglicht.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleEtherNet/IP™
      Programmierbar/Parametrierbar
    • Elektrische Daten
      Anschlussart

      Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial

      Dose, 2x, M12, 4-polig, axial

      Leistungsaufnahme≤ 3 W
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC
      Verpolungsschutz
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall80 Jahre (EN ISO 13849-1) 1) 2)
      • 1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
      • 2) Wert bezieht sich auf den angebauten Encoder.
    • Mechanische Daten
      MessradoberflächeO-Ring NBR70
      Material, Federarmmechanik
      FederelementEdelstahl
      Messrad, FederarmAluminium
      Anlaufdrehmoment0,5 Ncm
      Betriebsdrehmoment0,3 Ncm
      Lagerlebensdauer3,0 x 10^9 Umdrehungen
      Mindestfederspannkraft4 N 1) 2)
      Zulässiger Arbeitsbereich der Feder max. (Dauerbetrieb)± 10 mm
      Lebensdauer Federelement> 1,5 Mio Zyklen
      Montageposition relativ zum MessobjektVon oben bevorzugt, von unten möglich 3)
      Angebauter EncoderAFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
      Angebaute MechanikBEF-MWS120-ARM, 2118239
      • 1) Die richtige Federspannkraft für die Applikation soll möglichen Schlupf in der Applikationsumgebung minimieren, ohne dabei die Messoberfläche zu beschädigen.
      • 2) Die Spannkraft kann in 6 festen Schritten á 4 N eingestellt werden. 4 N entspricht einem Schritt.
      • 3) Bei Montage von unten muss das Encodergewicht bei der Federvorspannung berücksichtigt werden.
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 1)
      Betriebstemperaturbereich–30 °C ... +80 °C 2)
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +100 °C 2)
      • 1) Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn geschirmte Leitungen verwendet werden.
      • 2) Der Wert entspricht dem kleinsten Temperaturwert der verbauten Produkte. Für weitere Informationen bitte einzelne Datenblätter beachten.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270501
      eCl@ss 5.1.427270501
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270501
      eCl@ss 8.027270501
      eCl@ss 8.127270501
      eCl@ss 9.027270501
      eCl@ss 10.027270790
      eCl@ss 11.027270707
      eCl@ss 12.027270504
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    MWS120-00N1IF18x00
    Maßzeichnung
    MWS120-00N1IF18x00
    PIN-Belegung Stecker
    MWS120-00N1IF18x00
    PIN-Belegung Dose
    MWS120-00N1IF18x00
    Anschlussschema