- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Messrad-Encoder
- DUV60
- DUV60E-32KFACCA
- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Messrad-Encoder
- DUV60
- DUV60E-32KFACCA
Messrad-Encoder
DUV60
DUV60E-32KFACCA
1088797
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Performance
Impulse pro Umdrehung 1 ... 1800 1) Auflösung Impulse/mm 0,125 mm/Impuls ... 304,8 mm/Impuls (typabhängig) Messschritt 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung Messschrittabweichung ± 18°, / Impulse pro Umdrehung Fehlergrenzen Messschrittabweichung x 3 Tastgrad 0,5 ± 5 % Initialisierungszeit < 5 ms 2) - 1) Verfügbare Impulse pro Umdrehung siehe Typenschlüssel.
- 2) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
- Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Inkremental Kommunikationsschnittstelle Detail TTL / HTL Parametrierdaten DIP-Schalter, wählbarer Ausgang
- Elektrische Daten
Betriebsstrom ohne Last 120 mA Anschlussart Stecker, M12, 4-polig, universal 1) Impulse pro Umdrehung ✔ Ausgangsspannung ✔ Drehrichtung ✔ Leistungsaufnahme max. ohne Last ≤ 1,25 W Versorgungsspannung 4,75 V ... 30 V Laststrom max. ≤ 30 mA, pro Kanal Maximale Ausgabefrequenz 60 kHz Referenzsignal, Anzahl 1 Referenzsignal, Lage 180°, elektrisch, logisch verknüpft mit A Verpolungsschutz ✔ Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge ✔ MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 275 Jahre (EN ISO 13849-1) 2) - 1) Der Universalanschluss ist drehbar und erlaubt somit die Einstellung der Position des Steckverbinders in radialer und axialer Richtung.
- 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Messradumfang 300 mm Messradoberfläche O-Ring NBR70 1) Ausführung Federarm Federarm, Encoder auf Montageseite Masse 0,45 kg 2) Material, Encoder Welle Edelstahl Flansch Aluminium Gehäuse Aluminium Leitung PVC Material, Federarmmechanik Federelement Federstahl Messrad, Federarm Aluminium Anlaufdrehmoment 1,2 Ncm Betriebsdrehmoment 1,1 Ncm Betriebsdrehzahl 1.500 min⁻¹ Lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen Maximaler Federweg/Auslenkung Federarm 14 mm 3) Empfohlene Vorspannung 10 mm 3) Zulässiger Arbeitsbereich der Feder max. (Dauerbetrieb) ± 3 mm Lebensdauer Federelement > 1,4 Mio Zyklen 3) - 1) Die Oberfläche eines Messrades unterliegt einem Verschleiß. Dieser hängt ab von Anpressdruck, Beschleunigungsverhalten in der Applikation, Verfahrgeschwindigkeit, Messoberfläche, mechanische Ausrichtung des Messrades, Temperatur und Umgebungsbedingungen. Wir empfehlen die Beschaffenheit des Messrades regelmäßig zu prüfen und wenn notwendig auszutauschen.
- 2) Bezogen auf Encoder mit Stecker.
- 3) Gilt nur für Federarmbefestigung.
- Umgebungsdaten
EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 Schutzart IP65 1) Zulässige relative Luftfeuchte 90 % (Betauung nicht zulässig) Betriebstemperaturbereich –30 °C ... +70 °C Lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +75 °C - 1) Wenn der Gegensteckverbinder angebracht ist und die Öffnung des DIP-Schalters durch Encoder-Gehäuse versperrt wird.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270790 eCl@ss 11.0 27270707 eCl@ss 12.0 27270504 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-