Messrad-Encoder
DUV60

DUV60E-32KCWADA
1104231
Stück
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Impulse pro Umdrehung1 ... 1500 1)
      Auflösung Impulse/mm0,125 mm/Impuls ... 304,8 mm/Impuls (typabhängig)
      Messschritt90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung
      Messschrittabweichung± 18°, / Impulse pro Umdrehung
      FehlergrenzenMessschrittabweichung x 3
      Tastgrad0,5 ± 5 %
      Initialisierungszeit< 5 ms 2)
      • 1) Verfügbare Impulse pro Umdrehung siehe Typenschlüssel.
      • 2) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleInkremental
      Kommunikationsschnittstelle DetailTTL / HTL
      ParametrierdatenDIP-Schalter, wählbarer Ausgang
    • Elektrische Daten
      Betriebsstrom ohne Last120 mA
      AnschlussartStecker, M12, 8-polig, universal 1)
      Impulse pro Umdrehung
      Ausgangsspannung
      Drehrichtung
      Leistungsaufnahme max. ohne Last≤ 1,25 W
      Versorgungsspannung4,75 V ... 30 V
      Laststrom max.≤ 30 mA, pro Kanal
      Maximale Ausgabefrequenz60 kHz
      Referenzsignal, Anzahl1
      Referenzsignal, Lage180°, elektrisch, logisch verknüpft mit A
      Verpolungsschutz
      Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall275 Jahre (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Der Universalanschluss ist drehbar und erlaubt somit die Einstellung der Position des Steckverbinders in radialer und axialer Richtung.
      • 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Messradumfang300 mm
      MessradoberflächeO-Ring NBR70 1)
      Ausführung FederarmOhne Montage
      Masse0,9 kg 2)
      Material, Encoder
      WelleEdelstahl
      FlanschAluminium
      GehäuseAluminium
      LeitungPVC
      Material, Federarmmechanik
      FederelementFederstahl
      Messrad, FederarmAluminium
      RiemenAluminium
      GegengewichtAluminium
      Anlaufdrehmoment0,5 Ncm
      Betriebsdrehmoment0,4 Ncm
      Betriebsdrehzahl1.500 min⁻¹
      Lagerlebensdauer3,6 x 109 Umdrehungen
      Maximaler Federweg/Auslenkung Federarm40 mm 3)
      Empfohlene Vorspannung20 mm 3)
      Zulässiger Arbeitsbereich der Feder max. (Dauerbetrieb)± 10 mm
      • 1) Die Oberfläche eines Messrades unterliegt einem Verschleiß. Dieser hängt ab von Anpressdruck, Beschleunigungsverhalten in der Applikation, Verfahrgeschwindigkeit, Messoberfläche, mechanische Ausrichtung des Messrades, Temperatur und Umgebungsbedingungen. Wir empfehlen die Beschaffenheit des Messrades regelmäßig zu prüfen und wenn notwendig auszutauschen.
      • 2) Basierend auf Encoder mit Steckverbinderausgang und Urethan-Rollen, keine Montage erforderlich (Armhalterung).
      • 3) Gilt nur für Federarmbefestigung.
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
      SchutzartIP65 1)
      Zulässige relative Luftfeuchte90 % (Betauung nicht zulässig)
      Betriebstemperaturbereich–30 °C ... +70 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +75 °C
      • 1) Wenn der Gegensteckverbinder angebracht ist und die Öffnung des DIP-Schalters durch Encoder-Gehäuse versperrt wird.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270501
      eCl@ss 5.1.427270501
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270501
      eCl@ss 8.027270501
      eCl@ss 8.127270501
      eCl@ss 9.027270501
      eCl@ss 10.027270790
      eCl@ss 11.027270707
      eCl@ss 12.027270504
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    DUV60E-32KCWADA
    Maßzeichnung
    DUV60E-32KCWADA
    PIN-Belegung
    DUV60E-32KCWADA
    Einstellmöglichkeiten LED- Statusanzeige