Messrad-Encoder
DBV50 Core

Kompaktes Messradsystem mit hoher Flexibilität und einfacher Montage

Ihr Nutzen

  • Kompaktes, platzsparendes Messradsystem mit geringer Einbautiefe
  • Großer Federweg und hohe Anpresskraft für den Ausgleich von Unebenheiten der Messoberfläche
  • Einfache und wiederholbare Einstellung der Federvorspannung
  • Vermeidet Systemausfälle durch Federwegbegrenzung zum Schutz der Feder vor Überlastung
  • Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen durch vielfältige Montagemöglichkeiten des Encoders am Federarm
  • Zuverlässiger Betrieb durch robusten Encoder mit hoher Radiallast
  • Zahlreiche elektrische Schnittstellen, Anschlussmöglichkeiten und Auflösungen

Übersicht

Kompaktes Messradsystem mit hoher Flexibilität und einfacher Montage

Der DBV50 Core Messrad-Encoder ist ein Messradsystem für das Messen linearer Bewegungen. Es besteht aus dem Inkremental-Encoder DBS50 Core, einem Aluminiummessrad mit 200 mm Raddurchmesser und einem federgelagerten Arm. Die maximale Auflösung beträgt 0,08 mm pro Impuls.

Der Federarm hat einen maximalen Federweg von 14 mm, eine maximale Federkraft von 20 N. und bietet eine komfortable Vorspannungseinstellung für wiederholbares Einstellen der Federvorspannung. Eine Federwegbegrenzung schützt die Feder vor Überlastung.

Der Encoder kann gedreht und auf beiden Seiten des Federarms montiert werden, womit die Verlegung der Leitung sich auf die Anwendung anpassen lässt. Das Messradsystem ist mit zahlreichen elektrischen Schnittstellen, Anschlussmöglichkeiten und Auflösungen lieferbar.

Auf einen Blick
  • Achsenabstand: 63,5 mm
  • Messradumfang: 200 mm
  • Auflösung: 0,08 mm pro Impuls, 12,5 Impulse pro mm
  • Max. Federweg: 14 mm, mechanisch begrenzt, max. Federkraft: 21 N
  • Encoderdrehung in 30°-Schritten
  • Encodermontage an beiden Federarmseiten möglich, Radauflage von oben und unten
  • Einstellbare Federvorspannung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Auflösung Impulse/mm0,01 ... 12,5
    Federweg Federarm± 3 mm
    MessradumfangOhne Messrad / 200 mm
    MessradoberflächeO-Ring NBR70
    Programmierbar
    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle DetailTTL / HTL / Open Collector
    Anschlussart

    Leitung, 8-adrig, universal

    Leitung, 5-adrig, universal

    Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal

    Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, 12-polig, universal

    Versorgungsspannung4,5 V ... 30 V
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads