Lagerlose Encoder

Berührungslose Messung rotativer Bewegungen

Lagerlose Encoder erzeugen berührungslos Informationen über Winkel, Position und Drehzahlen. Durch das magnetische Messprinzip lassen sich Sensoreinheit und Maßverkörperung mechanisch trennen. Die lagerlose Konstruktion gestattet einen verschleißfreien Betrieb. Flexibilität bei der Montage und einfache Systemintegration ermöglichen den Einsatz in zahlreichen Applikationen und Branchen.

1 Treffer:

Wirtschaftliche und berührungslose Winkelmessung und Positionserfassung
  • Winkelmessbereich 0° ... 360°
  • 12-bit-Auflösung (entspricht 0,09°)
  • Bis zu 32 Winkelfenster definierbar
  • Schutzart IP67, IP68
  • Betriebstemperatur –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 und bis zu 3 digitale Ausgänge
  • Nullpunkteinstellung via IO-Link oder Leitung
  • Umfangreiche Prozessdaten und intelligente Diagnosefunktionen