- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Inkremental-Encoder
- DFS60
- DFS60B-S4EC08192
- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Inkremental-Encoder
- DFS60
- DFS60B-S4EC08192
Inkremental-Encoder
DFS60
DFS60B-S4EC08192
1084850
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Performance
Impulse pro Umdrehung 8.192 1) Messschritt 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung Messschrittabweichung bei binären Strichzahlen ± 0,008° Fehlergrenzen ± 0,05° - 1) Siehe maximale Drehzahlbetrachtung.
- Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Inkremental Kommunikationsschnittstelle Detail HTL / Push pull Anzahl der Signal Kanäle 6 Kanal Initialisierungszeit 40 ms Ausgabefrequenz ≤ 600 kHz Laststrom ≤ 30 mA Leistungsaufnahme ≤ 0,5 W (ohne Last)
- Elektrische Daten
Anschlussart Stecker, M12, 8-polig, radial Versorgungsspannung 10 ... 32 V Referenzsignal, Anzahl 1 Referenzsignal, Lage 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B Verpolungsschutz ✔ Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge ✔ 1) MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 300 Jahre (EN ISO 13849-1) 2) - 1) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal US oder GND zulässig für maximal 30 s.
- 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Mechanische Ausführung Vollwelle, Klemmflansch Wellendurchmesser 10 mm Wellenlänge 19 mm Gewicht + 0,3 kg Material, Welle Edelstahl Material, Flansch Aluminium Material, Gehäuse Aluminiumdruckguss Anlaufdrehmoment 0,5 Ncm (+20 °C) Betriebsdrehmoment 0,3 Ncm (+20 °C) Zulässige Wellenbelastung 80 N (radial)
40 N (axial)
Betriebsdrehzahl ≤ 9.000 min⁻¹ 1) Trägheitsmoment des Rotors 6,2 gcm² Lagerlebensdauer 3,6 x 10^10 Umdrehungen Winkelbeschleunigung ≤ 500.000 rad/s² - 1) Eigenerwärmung von 3,3 K pro 1.000 min⁻¹ bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.
- Umgebungsdaten
EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 Schutzart IP67, gehäuseseitig, Stecker (IEC 60529) 1)
IP65, wellenseitig (IEC 60529)
Zulässige relative Luftfeuchte 90 % (Betauung nicht zulässig) Betriebstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C 2)
–30 °C ... +100 °C 3)
Lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 70 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) Bei montiertem Gegenstecker.
- 2) Bei fester Verlegung der Leitung.
- 3) Bei beweglicher Verlegung der Leitung.
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27270501 ECl@ss 11.0 27270501 ECl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-