- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Inkremental-Encoder
- DFS2x
- DFS20A-A2BAD001024
- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Inkremental-Encoder
- DFS2x
- DFS20A-A2BAD001024
Inkremental-Encoder
DFS2x
DFS20A-A2BAD001024
1076956
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Performance
Impulse pro Umdrehung 1.024 Messschritt ± 90°, elektrisch/Impulse pro Umdrehung Messschrittabweichung ± 0,008° Impulse 100 ... 10.000 Fehlergrenzen ± 0,03°
- Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Inkremental Kommunikationsschnittstelle Detail HTL / Push pull Anzahl der Signal Kanäle 6 Kanal 0-Set Funktion über Hardware Pin ✔ 0-SET Funktion H-aktiv, L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V Initialisierungszeit 40 ms 1) Ausgabefrequenz 820 kHz Laststrom 30 mA Leistungsaufnahme 0,7 W (ohne Last) - 1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
- Elektrische Daten
Anschlussart Stecker, MS, 10-polig, radial Versorgungsspannung 8 ... 30 V Referenzsignal, Anzahl 1 Referenzsignal, Lage 180°, elektrisch, logisch verknüpft mit BN2 Verpolungsschutz ✔ Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge ✔ 1) MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 330 Jahre (EN ISO 13849-1) 2) - 1) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal oder GND zulässig für maximal 30 s.
- 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Mechanische Ausführung Vollwelle, Quadratflansch Wellendurchmesser 3/8″ Wellenlänge 16 mm Gewicht + 0,4 kg 1) Material, Welle Edelstahl 1.4305 Material, Flansch Aluminium Material, Gehäuse Aluminium Anlaufdrehmoment 0,5 Ncm (+20 °C) Betriebsdrehmoment 0,3 Ncm (+20 °C) Zulässige Wellenbelastung 80 N (radial)
40 N (axial)
Betriebsdrehzahl ≤ 9.000 min⁻¹ Trägheitsmoment des Rotors 15 gcm² Lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen Winkelbeschleunigung ≤ 500.000 rad/s² - 1) Bezogen auf Encoder mit Stecker MS.
- Umgebungsdaten
EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 Schutzart IP65, wellenseitig (IEC 60529)
IP67, gehäuseseitig (IEC 60529)
Zulässige relative Luftfeuchte 90 % (Betauung nicht zulässig) Betriebstemperaturbereich –30 °C ... +85 °C Lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g, 11 ms (EN 60068-2-27) Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270501 eCl@ss 11.0 27270501 eCl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-