- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Inkremental-Encoder
- DBS60
- DBS60E-S4FP01024
- Startseite
- Produktportfolio
- Encoder
- Inkremental-Encoder
- DBS60
- DBS60E-S4FP01024
Inkremental-Encoder
DBS60
DBS60E-S4FP01024
1122666
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Performance
Impulse pro Umdrehung 1.024 Messschritt ≤ 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung Messschrittabweichung ± 18° / Impulse pro Umdrehung Fehlergrenzen Messschrittabweichung x 3 Tastgrad ≤ 0,5 ± 5 %
- Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Inkremental Kommunikationsschnittstelle Detail TTL / HTL 1) Anzahl der Signal Kanäle 6 Kanal Initialisierungszeit < 5 ms 2) Ausgabefrequenz + 300 kHz 3) Laststrom ≤ 30 mA, pro Kanal Leistungsaufnahme ≤ 0,5 W (ohne Last) - 1) Ausgangspegel ist abhängig von der Versorgungsspannung.
- 2) Nach dieser Zeit können gültige Signale gelesen werden.
- 3) Bis 450 kHz auf Anfrage.
- Elektrische Daten
Anschlussart Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m 1) Versorgungsspannung 4,5 ... 30 V Referenzsignal, Anzahl 1 Referenzsignal, Lage 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B Verpolungsschutz ✔ Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge ✔ 2) MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 500 Jahre (EN ISO 13849-1) 3) - 1) Der universelle Leitungsanschluss ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.
- 2) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal US oder GND zulässig für maximal 30 s.
- 3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Mechanische Ausführung Vollwelle, Klemmflansch Wellendurchmesser 10 mm 1) Wellenlänge 19 mm Flanschart / Drehmomentstütze Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4 Gewicht + 0,3 kg 2) Material, Welle Edelstahl Material, Flansch Aluminium Material, Gehäuse Aluminium Material, Leitung PVC Anlaufdrehmoment + 1,2 Ncm (+20 °C) Betriebsdrehmoment 1,1 Ncm (+20 °C) Zulässige Wellenbelastung 100 N (radial) 3)
50 N (axial) 3)
Betriebsdrehzahl 6.000 min⁻¹ 4) Maximale Betriebsdrehzahl 9.000 min⁻¹ 5) Trägheitsmoment des Rotors 33 gcm² Lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen Winkelbeschleunigung ≤ 500.000 rad/s² - 1) Andere auf Anfrage.
- 2) Bezogen auf Encoder mit Stecker oder Leitung mit Stecker.
- 3) Höhere Werte unter Einschränkung der Lagerlebensdauer möglich.
- 4) Eigenerwärmung von 3,2 K pro 1.000 min⁻¹ bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.
- 5) Maximale Geschwindigkeit, welche nicht zu einer mechanischen Beschädigung des Encoders führt. Einfluss auf die Lebensdauer und die Signalgüte ist möglich. Bitte beachten Sie die maximale Ausgabefrequenz.
- Umgebungsdaten
EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 Schutzart IP67, gehäuseseitig (IEC 60529) 1)
IP65, wellenseitig (IEC 60529)
Zulässige relative Luftfeuchte 90 % (Betauung nicht zulässig) Betriebstemperaturbereich –30 °C ... +100 °C, bei maximal 3.000 Impulsen pro Umdrehung 2) Lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 250 g, 3 ms (EN 60068-2-27) Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) Bei montiertem Gegenstecker.
- 2) Diese Werte beziehen sich auf alle mechanischen Ausführungen inklusive den empfohlenen Zubehörteilen, sofern nicht anders angegeben.
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27270501 ECl@ss 11.0 27270501 ECl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-