Inkremental-Encoder
DBS60

DBS60E-S4CC02000
1084595
Stück
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Impulse pro Umdrehung2.000
      Messschritt≤ 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung
      Messschrittabweichung± 18° / Impulse pro Umdrehung
      FehlergrenzenMessschrittabweichung x 3
      Tastgrad≤ 0,5 ± 5 %
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleInkremental
      Kommunikationsschnittstelle DetailTTL / RS-422
      Anzahl der Signal Kanäle6 Kanal
      Initialisierungszeit< 5 ms 1)
      Ausgabefrequenz+ 300 kHz 2)
      Laststrom≤ 30 mA, pro Kanal
      Leistungsaufnahme≤ 0,5 W (ohne Last)
      • 1) Nach dieser Zeit können gültige Signale gelesen werden.
      • 2) Bis 450 kHz auf Anfrage.
    • Elektrische Daten
      AnschlussartStecker, M12, 8-polig, radial
      Versorgungsspannung10 ... 30 V
      Referenzsignal, Anzahl1
      Referenzsignal, Lage90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B
      Verpolungsschutz
      Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge1)
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall500 Jahre (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal oder GND zulässig für max. 60 s. Kein Schutz bei Kurzschluss Kanal gegenüber US.
      • 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Mechanische AusführungVollwelle, Klemmflansch
      Wellendurchmesser10 mm 1)
      Wellenlänge19 mm
      Flanschart / DrehmomentstützeFlansch mit 3 x M3 und 3 x M4
      Gewicht+ 0,3 kg 2)
      Material, WelleEdelstahl
      Material, FlanschAluminium
      Material, GehäuseAluminium
      Anlaufdrehmoment+ 1,2 Ncm (+20 °C)
      Betriebsdrehmoment1,1 Ncm (+20 °C)
      Zulässige Wellenbelastung

      100 N (radial) 3)

      50 N (axial) 3)

      Betriebsdrehzahl6.000 min⁻¹ 4)
      Maximale Betriebsdrehzahl9.000 min⁻¹ 5)
      Trägheitsmoment des Rotors33 gcm²
      Lagerlebensdauer3,6 x 109 Umdrehungen
      Winkelbeschleunigung≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Andere auf Anfrage.
      • 2) Bezogen auf Encoder mit Stecker oder Leitung mit Stecker.
      • 3) Höhere Werte unter Einschränkung der Lagerlebensdauer möglich.
      • 4) Eigenerwärmung von 3,2 K pro 1.000 min⁻¹ bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.
      • 5) Maximale Geschwindigkeit, welche nicht zu einer mechanischen Beschädigung des Encoders führt. Einfluss auf die Lebensdauer und die Signalgüte ist möglich. Bitte beachten Sie die maximale Ausgabefrequenz.
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
      Schutzart

      IP67, gehäuseseitig (IEC 60529) 1)

      IP65, wellenseitig (IEC 60529)

      Zulässige relative Luftfeuchte90 % (Betauung nicht zulässig)
      Betriebstemperaturbereich–30 °C ... +100 °C, bei maximal 3.000 Impulsen pro Umdrehung 2)
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks250 g, 3 ms (EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Bei montiertem Gegenstecker.
      • 2) Diese Werte beziehen sich auf alle mechanischen Ausführungen inklusive den empfohlenen Zubehörteilen, sofern nicht anders angegeben.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ECl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    DBS60E-S4CC02000
    Maßzeichnung
    DBS60E-S4CC02000
    PIN-Belegung
    DBS60E-S4CC02000
    Diagramme
    DBS60E-S4CC02000
    Diagramme Signalausgänge für elektrische Schnittstellen TTL und HTL
    DBS60E-S4CC02000
    Bedienhinweis Vollwelle, Klemmflansch