Übersicht
Zuverlässig, etabliert und modular
Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 von SICK liefert zuverlässig Positionsinformationen mit einer Auflösung von bis zu 26 bit, auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Diese im Feld bewährte Produktfamilie basiert auf einem magnetischen Messprinzip. Der 13 bit große Singleturn-Bereich wird über permanentmagnetische Elemente von einem Sensor abgetastet. Der 13 bit große Multiturn-Bereich besteht aus einem magnetischen Untersetzungsgetriebe. Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, kann der Encoder bequem vor Ort auf Null oder einen vom Anwender programmierten Wert gesetzt werden. Durch die magnetische Abtastung, sein robustes Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist der ATM60 bestens für den Einsatz unter widrigen Bedingungen geeignet.
Auf einen Blick
- Äußerst robuster Multiturn Absolut-Encoder mit bis zu 26 bit
- Vollwelle mit Klemm- oder Servoflansch, Aufsteckhohlwelle, Adapterzubehör
- Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware/Software
- Kommunikationsschnittstelle: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP oder CANopen
- Elektronisch justierbar, Auflösung parametrierbar
- Magnetische Abtastung