Übersicht
Zuverlässig, etabliert und modular
Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 DeviceNet von SICK liefert zuverlässig Positions- und Geschwindigkeitsinformationen, auch unter rauen Umgebungsbedingungen, mit einer Auflösung von bis zu 26 bit. Diese im Feld bewährte Produktfamilie basiert auf einem magnetischen Messprinzip. Der 13 bit große Singleturn-Bereich wird über permanentmagnetische Elemente von einem Sensor abgetastet. Der 13 bit große Multiturn-Bereich besteht aus einem magnetischen Untersetzungsgetriebe. Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, kann der Encoder bequem vor Ort auf Null oder einen vom Anwender programmierten Wert gesetzt werden. Die vom Gerät abnehmbaren Anschlussadapter ermöglichen dem Anwender eine einfache Montage und Wartung. Durch die magnetische Abtastung, sein robustes Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist der ATM60 bestens für den Einsatz unter widrigen Bedingungen geeignet.
Auf einen Blick
- Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
- Mechanische Schnittstelle: Klemm-, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle und Adapterzubehör
- Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware / Software
- Keine Batterie notwendig
- Elektrische Schnittstelle:CAN/DeviceNet-Spezifikation 2.0B, galvanisch getrennt; Device Profile: Generic [0]
- Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
- Info Netzstatus per Duo-LED
- Magnetische Abtastung