Absolut-Encoder
AFS/AFM60 SSI

Präzise, flexibel, programmierbar

Ihr Nutzen

  • Hohe Auflösung und Messgenauigkeit Genauigkeit ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen
  • Anwendungsspezifische Lösungen dank verschiedener mechanischer Schnittstellen
  • Einfache Montage durch kompakte Bauform, auch bei wenig Platz
  • Programmierbarkeit ermöglicht reduzierte Lagerhaltung, hohe Maschinenverfügbarkeit und einfache Installation
  • Passende Programmiertools für jeden Anwendungsfall als Zubehör verfügbar
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Umgebungseinflüssen durch Edelstahlgehäuse (Inox-Versionen)
  • Hohe Dichtigkeit durch Schutzart bis IP67

Übersicht

Präzise, flexibel, programmierbar

Die Absolut-Encoder AFS/AFM60 SSI bieten eine maximale Gesamtauflösung von bis zu 30 bit (AFM60), eine große Auswahl an programmierbaren Parametern, gute Rundlaufeigenschaften und eine kompakte Bauform. Durch die Kombination aus hoher Auflösung und hoher Schutzart eignen sich die Encoder für verschiedenste industrielle Applikationen. Für Anwendungen in rauer Umgebung sind Ausführungen mit Edelstahlgehäuse verfügbar. Standardmäßig sind die AFS/AFM60 SSI mit einer SSI-Schnittstelle ausgestattet, der AFM60 ist außerdem mit den kombinierten Schnittstellen SSI und Inkremental sowie SSI und Sin/Cos erhältlich. Die Encoder lassen sich über das PC-basierte Programmiergerät PGT-08-S oder das Handheld-Programmiergerät PGT-10-Pro programmieren.

Auf einen Blick
  • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60) bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
  • Verschiedene Voll- und Hohlwellenarten
  • Anschluss: M12-Stecker, M23-Stecker oder Leitung
  • Kommunikationsschnittstellen: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
  • Programmierbar (typabhängig)
  • Edelstahldesign (Inox-Versionen)
  • Schutzart bis IP67

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn / Singleturn
    Wellenart

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Durchsteckhohlwelle

    Vollwelle, Quadratflansch

    Wellendurchmesser
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    Vollwelle, Klemmflansch10 mm
    Aufsteckhohlwelle12 mm
    8 mm
    3/8″
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Durchsteckhohlwelle8 mm
    3/8″
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Vollwelle, Quadratflansch10 mm
    Anschlussart

    Stecker, M23, 12-polig, radial

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, universal

    Leitung, 12-adrig, radial

    Stecker, M12, 12-polig, radial

    KommunikationsschnittstelleSSI
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    SSI + Inkremental / HTL

    SSI + Inkremental / TTL

    SSI + Sin/Cos

    SSI + Inkremental

    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    SSI, nicht programmierbar4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programmierbar262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    SSI, nicht programmierbar9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + Inkremental, nicht programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, nicht programmierbar16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    SSI, SSI + Inkremental, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programmierbar/Parametrierbar

    Über Handheld Programming-Tool

    Über SOPAS

    • 1) 5/8″ bei Multiturn nicht verfügbar.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads